高功率 ATE 系統電源供應器

半導體產業中,使用 SMU 測試積體電路 (IC) 的影像

性能不妥協:更高密度,卓越性能。

驗證電動車電池、衛星子系統和資料中心電源模組等複雜高功率系統的工程師,需要高精準度、高效率和無縫整合。Keysight 的高功率 ATE 系統電源供應器(1.5 至 12 kW)提供再生式雙向電源,具備業界領先的密度和軟體相容性。瞭解如何簡化驗證工作流程、獲得更深入的系統洞察,並加速新一代設計的上市時間。

了解使用高功率 ATE 電源供應器的基礎知識。

了解高功率 ATE 電源供應器的基礎知識。

探索高功率 ATE 系統電源供應器

Keysight 高功率 ATE 系統電源供應器每個機架單元提供高達 6 kW 的功率,在相同空間內實現兩到三倍的功率通道。其再生式雙向設計將能量回饋電網,以減少浪費並支持永續性。Keysight 先進的自動化和模擬軟體消除了手動指令碼的需求,並加速了資料分析。Keysight 高功率 ATE 系統電源供應器憑藉卓越的空間效率和整合的再生式雙向功率功能,加速功率驗證。

了解 DC-DC 轉換器測試基礎。

DC-DC 轉換器測試基礎

探索精密電源供應器、電子負載和自動化軟體如何實現精確的 DC-DC 轉換器效能特性分析和在動態操作條件下的法規遵循測試。

了解如何使用電源產品解決方案測試和驗證電池

如何測試與驗證電池

探索如何使用雙象限電源供應器和先進軟體工具,在真實世界條件下驗證和分析電池,以最佳化設計並延長使用壽命。

瞭解高功率測試中隱藏的權衡取捨(第一部分)

高功率測試中隱藏的權衡取捨 (第一部分)

了解如何結合再生式電源供應器、電子負載和自動化軟體,以建構可擴充、高傳真度的測試架構,這些架構可提高準確度、降低成本,並在現代電源測試中提供任務級的信心。

瞭解高功率測試中隱藏的權衡取捨(第二部分)

高功率測試中隱藏的權衡取捨 (第二部分)

了解自動化軟體、嚴謹的資料治理和同步分析工作流程如何確保資料完整性、可追溯性和可重現性,讓工程師在維持彈性的同時,有效率地提供可稽核的任務級驗證結果。

精選展示

探索高功率 ATE 系統電源供應解決方案

DP5700

高密度直流電源供應器

  • 1.5 kW,3.4 kW
  • 最大電壓:600 V
  • 最大電流:340 A
  • 提供半機架寬度和 1U 尺寸
  • 可拆卸式 SD 記憶體確保資料保持機密
EL4900

回饋式直流電子負載

  • 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
  • 最大電壓:800 V
  • 最大電流:240 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率吸收,高達 95% 的能量回饋電網
如何執行電池循環充放電

回饋式直流電源供應器

  • 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
  • 最大電壓:800 V
  • 最大電流:240 A
  • 提供 1U 和 2U 尺寸
  • 雙向功率輸出,高達 95% 的能量回饋電網
如何在資料中心模擬直流整流器

自動化電源套件

  • 可測試並模擬高達 200 kW 和 2000 V 的電池。
  • 支援四種操作模式:模擬、分析器、放電/充電和循環器
  • 建立客製化電池模型
  • 模擬不同溫度下的電池特性。
  • 輕鬆快速地即時傳輸資料
執行安全且可擴充的電池特性分析與模擬

為您的應用選擇合適的直流電源供應器

選擇合適的直流電源供應器,首先要了解您的電壓、電流和功率需求。Keysight 提供一系列基礎、效能、特殊和模組化電源供應器,以滿足各種應用需求。低雜訊、快速暫態響應和精確的程式設計準確度等關鍵因素,可確保穩定的精確結果,特別是對於敏感裝置。內建量測功能、保護特性以及多種通訊介面(例如 LAN、USB 和 GPIB),可簡化自動化作業並整合至測試系統中。選擇適當的外形尺寸(桌上型、模組化或機架式)可提升設計、驗證和生產測試環境的彈性、可靠性和處理量。

探索 ATE 系統電源供應器資源

透過 Keysight 的工程專業知識和資源,加深您對 ATE 系統電源供應器基礎知識的理解。

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?