EL4933 ATE 直流電子負載

精巧設計結合高功率測試

Keysight NL3 級 ATE 直流電子負載包括 EL4900 系列再生式電子負載。它們具備再生能力,可將高達 95% 的吸收能量高效回饋到電網。此功能透過降低能耗和散熱成本,提供操作優勢。該系列提供從 2 kW 到 12 kW 的寬廣功率範圍,採用高密度 1U 和 2U 配置,並可彈性地輕鬆並聯多達 16 個單元(高達 192 kW),以建立單一電子負載系統。這些電子負載包含用於精確測試的進階功能,例如同步數位化電壓和電流測量。這些綜合優勢使功率測試工程師能夠可靠地評估並加速多種環境下的測試開發,從而加速電池和其他待測功率元件 (DUT)(例如汽車電子和航空電子設備)的測試。探索我們最受歡迎的型號,以找到最適合您應用的產品。

精巧且高密度

提供業界領先的精巧 1U 和 2U 尺寸,功率範圍從 2 kW 到 12 kW,可滿足高功率測試需求。

回饋式設計

能量再生透過將其吸收的能量回饋到電網,降低營運成本,從而減少能源消耗和冷卻成本。

高可擴充性

此負載具有內建並聯功能,可確保每個單元平均分擔負載電流,最多可並聯 16 個單元以提供更大的汲入電流。

複雜量測

此負載包含彈性功能,適用於複雜情境,例如暫態模擬、內建波形產生與序列功能,以及平均量測。

產品影像
  • Maximum power

    2000 W 至 12000 W

  • Input voltage

    80 V 至 800 V

  • Input current

    8 A 至 240 A

  • Number of inputs

    1

常見問題