Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NL3 클래스 ATE DC 전자 부하에는 EL4900 시리즈 회생형 전자 부하가 포함됩니다. 이 제품은 흡수된 에너지의 최대 95%를 효율적으로 그리드로 되돌려주는 회생 기능을 갖추고 있습니다. 이 기능은 에너지 소비 및 냉각 비용을 절감하여 운영상의 이점을 제공합니다. 이 시리즈는 고밀도 1U 및 2U 레이아웃으로 2kW에서 12kW에 이르는 넓은 전력 범위를 제공하며, 최대 16개 장치(최대 192kW)를 쉽게 병렬 연결하여 단일 전자 부하 시스템을 구성할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 이 전자 부하에는 동시 디지털 전압 및 전류 측정과 같은 정밀 테스트를 위한 고급 기능이 포함되어 있습니다. 이러한 통합된 이점을 통해 전력 테스트 엔지니어는 여러 환경에서 테스트 개발을 안정적으로 평가하고 가속화하여 자동차 전자 장치 및 항공 전자 장치와 같은 배터리 및 기타 전력 DUT(테스트 대상 장치) 테스트를 가속화할 수 있습니다. 가장 인기 있는 모델을 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 모델을 찾아보십시오.
업계 최고의 컴팩트한 1U 및 2U 크기로 제공되며, 2kW에서 12kW까지의 넓은 전력 범위를 제공하여 고전력 테스트 요구 사항을 충족합니다.
에너지 재생은 흡수한 에너지를 그리드로 다시 반환하여 운영 비용을 절감하고, 에너지 소비 및 냉각 비용을 줄입니다.
부하에는 내장된 병렬 연결 기능이 있어 각 장치가 부하 전류를 균등하게 공유하도록 보장하며, 더 큰 싱크 전류를 위해 최대 16개 장치까지 지원합니다.
이 부하에는 과도 시뮬레이션, 내장 파형 생성 및 시퀀싱, 평균 측정과 같은 복잡한 시나리오를 위한 유연한 기능이 포함되어 있습니다.
Maximum power
2000 W ~ 12000 W
Input voltage
80 V ~ 800 V
Input current
8 A ~ 240 A
Number of inputs
1
EL4913A
키사이트 EL4913A 재생 전력 시스템은 일반적으로 소비되는 에너지를 깨끗한 방식으로 전력망에 돌려보낼 수 있는 프로그래밍 가능한 단일 출력 재생 DC 전자 부하입니다.
키사이트 EL4913A 재생형 DC 전자 부하는 최대 2 kW의 전력을 흡수하므로 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다. 랙 온도를 높이고 측정 정확도에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 열로 에너지를 소모하는 기존의 전자 부하와 달리, 에너지를 재생하여 전력망으로 다시 피드백하므로 추가 냉각 비용을 절감할 수 있습니다.
EL4913A는 에너지 절약, 공간 최소화 및 통합 시간 단축에 도움이 되는 컴팩트한 1U 높이 패키지입니다.
EL4913A는 다음 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다:
EL4923A
키사이트 EL4923A 재생 전력 시스템은 일반적으로 소비되는 에너지를 깨끗한 방식으로 전력망에 돌려보낼 수 있는 프로그래밍 가능한 단일 출력 재생 DC 전자 부하입니다.
키사이트 EL4923A 재생형 DC 전자 부하는 최대 4 kW의 전력을 흡수하므로 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다. 랙 온도를 높이고 측정 정확도에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 열로 에너지를 소모하는 기존의 전자 부하와 달리, 에너지를 재생하여 전력망으로 다시 피드백하므로 추가 냉각 비용을 절감할 수 있습니다.
EL4923A는 에너지 절약, 공간 최소화 및 통합 시간 단축에 도움이 되는 컴팩트한 1U 높이 패키지입니다.
E4L923A는 다음 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다:
EL4946A
키사이트 EL4946A 재생 전력 시스템은 일반적으로 소비되는 에너지를 깨끗한 방식으로 전력망에 돌려보낼 수 있는 프로그래밍 가능한 단일 출력 재생 DC 전자 부하입니다.
키사이트 EL4946A 재생형 DC 전자 부하는 최대 12 kW의 전력을 흡수하므로 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다. 랙 온도를 높이고 측정 정확도에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 열로 에너지를 소모하는 기존의 전자 부하와 달리, 에너지를 재생하여 전력망으로 다시 피드백하므로 추가 냉각 비용을 절감할 수 있습니다.
EL4946A는 에너지 절약, 공간 최소화 및 통합 시간 단축에 도움이 되는 컴팩트한 2U 높이 패키지입니다.
EL4946A를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
회생형 DC 전자 부하는 배터리, 전원 공급 장치 또는 전기 자동차 부품과 같은 테스트 대상 장치(DUT)에서 DC 전기 에너지를 흡수하여 해당 전력을 사용 가능한 AC 에너지로 다시 변환하여 지역 전력망으로 공급합니다. 흡수된 모든 DC 전력을 전력 저항기를 통해 폐열로 소산시키는 기존 전자 부하와 달리, 회생형 부하는 정교한 2단계 전력 변환 프로세스를 활용하여 종종 90%를 초과하는 높은 에너지 효율을 달성합니다. 첫째, DC-DC 컨버터가 들어오는 DC 전력을 조절합니다. 둘째, 이 조절된 DC 전력은 DC-AC 인버터(종종 AFE(Active Front End))를 통해 전달되며, 이는 에너지를 지역 AC 주전원(그리드)의 위상 및 주파수와 동기화합니다. 이 동기화된 AC 전력은 시설의 전기 시스템으로 다시 주입되어 다른 장비에서 즉시 사용될 수 있으므로, 총 전력 소비를 크게 줄이고 값비싼 고용량 냉각 시스템의 필요성을 최소화합니다. 이로써 회생형 부하는 고전력 테스트 애플리케이션을 위한 환경 친화적이고 비용 효율적인 솔루션이 됩니다.
회생형 DC 전자 부하의 주요 이점은 기존 전자 부하 또는 저항성 부하 뱅크가 하는 것처럼 흡수된 에너지를 폐열로 소산하는 대신 전력망으로 다시 재활용하는 능력에서 비롯됩니다. 이 근본적인 기능은 다음과 같은 상당한 이점으로 이어집니다.
회생형 DC 전자 부하와 소산형 DC 전자 부하의 차이점은 흡수된 전기 에너지를 처리하는 방식에 있습니다. 소산형(기존) 부하는 DUT(테스트 대상 장치)에서 소비되는 거의 모든 전력을 전력 저항기 또는 전력 반도체와 같은 부품을 사용하여 직접 폐열로 변환합니다. 이 과정은 에너지 비효율적이며, 과열을 방지하기 위해 상당하고 값비싼 외부 냉각(강력한 팬 또는 HVAC 시스템 등)이 필요하며, 높은 운영 비용과 큰 탄소 발자국에 기여합니다. 이와 대조적으로, 회생형 부하는 근본적으로 에너지 재활용 장치입니다. 회생형 부하는 먼저 DC 전력을 흡수한 다음, 내부 인버터 단계를 사용하여 해당 DC 에너지를 고효율 AC 전력으로 변환하고, 이 AC 전력은 지역 전력망과 동기화되어 다시 공급됩니다. 이 과정은 열 발생을 최소화하며(작은 변환 손실만 열로 방출됨), 이는 냉각 요구 사항의 극적인 감소, 공과금 및 HVAC 비용의 상당한 장기적 절감, 그리고 훨씬 더 작은 환경 영향을 가져옵니다.
회생형 DC 전자 부하는 운영 비용, 열 방출 및 환경 영향을 줄이는 것이 중요한 고전력 테스트 애플리케이션에 가장 적합합니다. 흡수된 에너지를 전력망으로 다시 되돌려 보내는 기능 덕분에 다음과 같은 용도에 이상적입니다.