Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NL3 클래스 ATE DC 전자 부하에는 EL4900 시리즈 회생 전자 부하가 포함됩니다.
키사이트 EL4913A 재생 전력 시스템은 일반적으로 소비되는 에너지를 깨끗한 방식으로 전력망에 돌려보낼 수 있는 프로그래밍 가능한 단일 출력 재생 DC 전자 부하입니다.
Input current
40 A
Type
ATE / 1U
Regenerative power
Yes
Maximum power
2000 W
Number of inputs
1
Input voltage
80 V
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 EL4913A 재생형 DC 전자 부하는 최대 2 kW의 전력을 흡수하므로 에너지 저장 시스템 및 전력 변환기 테스트에 이상적입니다. 랙 온도를 높이고 측정 정확도에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 열로 에너지를 소모하는 기존의 전자 부하와 달리, 에너지를 재생하여 전력망으로 다시 피드백하므로 추가 냉각 비용을 절감할 수 있습니다.
EL4913A는 에너지 절약, 공간 최소화 및 통합 시간 단축에 도움이 되는 컴팩트한 1U 높이 패키지입니다.
EL4913A는 다음 작업을 수행할 수 있도록 지원합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.