NL3 級 ATE 直流電子負載,80 V,40 A

Keysight EL4913A 回饋式電源系統是一款可編程單輸出回饋式直流電子負載,可將通常消耗的能量以潔淨的方式回饋至電網。

產品影像
  • Input current

    40 A

  • Type

    ATE / 1U

  • Regenerative power

    Yes

  • Maximum power

    2000 W

  • Number of inputs

    1

  • Input voltage

    80 V

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight EL4913A 回饋式直流電子負載可吸收高達 2 kW 的電功率,使其成為測試儲能系統和電源轉換器的理想選擇。與將能量以熱能形式耗散,導致機架溫度升高並可能影響量測準確度的傳統電子負載不同,它能將能量回饋至電網,協助您避免額外的散熱成本。

EL4913A 是一款精巧的 1U 高封裝,可協助您節省能源、縮小佔用空間並縮短整合時間。

EL4913A 可讓您執行以下操作:

  • 穩定運行,最高可達 80 V、±40 A、2 kW。
  • 透過多達 16 個並聯單元擴展負載容量。
  • 允許透過開啟/關閉延遲配置進行輸入排序。
  • 防止過電壓、過電流、過功率、過溫度和電網偵測。
  • 建立複雜波形,並內建任意波形支援功能。
  • 透過前面板 USB 主機連接器連接。