Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As cargas eletrônicas DC ATE da classe NL3 da Keysight incluem as cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900.
As cargas eletrônicas CC ATE da classe NL3 da Keysight incluem as cargas eletrônicas regenerativas da série EL4900. Elas possuem uma capacidade regenerativa que devolve eficientemente até 95% da energia absorvida à rede. Esse recurso oferece vantagens operacionais, reduzindo o consumo de energia e os custos de refrigeração. A série oferece uma ampla faixa de potência, de 2 kW a 12 kW, em layouts de alta densidade 1U e 2U, com a flexibilidade de conectar facilmente até 16 unidades (até 192 kW) em paralelo para criar um único sistema de carga eletrônica. As cargas eletrônicas incluem recursos avançados para testes precisos, como medições simultâneas digitalizadas de tensão e corrente. Esses benefícios combinados permitem que os engenheiros de teste de energia avaliem e acelerem de forma confiável o desenvolvimento de testes em vários ambientes, acelerando os testes de baterias e outros dispositivos de energia em teste (DUT), como eletrônicos automotivos e aviônicos. Explore nossos modelos mais populares para encontrar o que é melhor para sua aplicação.
Disponível nos tamanhos compactos 1U e 2U líderes do setor, oferecendo uma ampla faixa de potência de 2 kW a 12 kW para atender aos requisitos de testes de alta potência.
A regeneração de energia reduz os custos operacionais, devolvendo a energia que absorve à rede, reduzindo o consumo de energia e os custos de refrigeração.
A carga possui uma capacidade de paralelização integrada que garante que cada unidade compartilhe igualmente a corrente de carga, até 16 unidades para uma maior corrente de dissipação.
A carga inclui recursos flexíveis para cenários complexos, como simulação transitória, geração e sequenciamento de formas de onda integrados e medições médias.
Maximum power
2000 W até 12000 W
Input voltage
80 V até 800 V
Input current
8 A até 240 A
Number of inputs
1
EL4913A
O sistema de energia regenerativa Keysight EL4913A é uma carga eletrônica CC regenerativa programável de saída única que permite que a energia normalmente consumida seja devolvida à rede de forma limpa.
A carga eletrônica regenerativa CC EL4913A da Keysight consome até 2 kW de energia elétrica, tornando-a ideal para testar sistemas de armazenamento de energia e conversores de energia. Ao contrário das cargas eletrônicas tradicionais, que dissipam energia na forma de calor, elevando a temperatura dos racks e afetando potencialmente a precisão das medições, ela regenera essa energia e a devolve à rede, ajudando a evitar custos adicionais com refrigeração.
O EL4913A é um pacote compacto com 1U de altura que ajuda a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.
O EL4913A permite que você faça o seguinte:
EL4923A
O sistema de energia regenerativa Keysight EL4923A é uma carga eletrônica CC regenerativa programável de saída única que permite que a energia normalmente consumida seja devolvida à rede de forma limpa.
A carga eletrônica regenerativa CC Keysight EL4923A consome até 4 kW de energia elétrica, tornando-a ideal para testar sistemas de armazenamento de energia e conversores de energia. Ao contrário das cargas eletrônicas tradicionais, que dissipam energia na forma de calor, elevando a temperatura dos racks e afetando potencialmente a precisão das medições, ela regenera essa energia e a devolve à rede, ajudando a evitar custos adicionais com refrigeração.
O EL4923A é um pacote compacto com 1U de altura que ajuda a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.
O E4L923A permite que você faça o seguinte:
EL4946A
O sistema de energia regenerativa Keysight EL4946A é uma carga eletrônica CC regenerativa programável de saída única que permite que a energia normalmente consumida seja devolvida à rede de forma limpa.
A carga eletrônica regenerativa CC EL4946A da Keysight consome até 12 kW de energia elétrica, tornando-a ideal para testar sistemas de armazenamento de energia e conversores de energia. Ao contrário das cargas eletrônicas tradicionais, que dissipam energia na forma de calor, elevando a temperatura dos racks e afetando potencialmente a precisão das medições, ela regenera essa energia e a devolve à rede, ajudando a evitar custos adicionais com refrigeração.
O EL4946A é um pacote compacto com 2U de altura que ajuda a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.
O EL4946A permite que você faça o seguinte:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As cargas eletrônicas CC regenerativas funcionam absorvendo a energia elétrica CC de um dispositivo em teste (DUT) — como uma bateria, fonte de alimentação ou componente de veículo elétrico — e convertendo essa energia de volta em energia CA utilizável para ser alimentada na rede elétrica local. Ao contrário das cargas eletrônicas tradicionais, que dissipam toda a energia CC absorvida como calor residual por meio de resistores de potência, a carga regenerativa utiliza um sofisticado processo de conversão de energia em duas etapas para alcançar alta eficiência energética, muitas vezes superior a 90%. Primeiro, um conversor CC-CC condiciona a energia CC recebida. Em segundo lugar, essa energia CC condicionada é passada por um inversor CC-CA, geralmente um Active Front End (AFE), que sincroniza a energia com a fase e a frequência da rede CA local (a rede elétrica). Essa energia CA sincronizada é então injetada de volta no sistema elétrico da instalação para uso imediato por outros equipamentos, reduzindo significativamente o consumo total de energia e minimizando a necessidade de sistemas de refrigeração caros e de alta capacidade. Isso torna as cargas regenerativas uma solução ecológica e econômica para aplicações de teste de alta potência.
Os principais benefícios das cargas eletrônicas DC regenerativas decorrem de sua capacidade de reciclar a energia absorvida de volta para a rede elétrica, em vez de dissipá-la como calor residual, que é o que fazem as cargas eletrônicas tradicionais ou bancos de cargas resistivas. Essa capacidade fundamental traz vantagens significativas:
A diferença entre uma carga eletrônica CC regenerativa e uma carga eletrônica CC dissipativa reside na forma como lidam com a energia elétrica absorvida. Uma carga dissipativa (tradicional) converte quase toda a energia consumida pelo dispositivo em teste (DUT) diretamente em calor residual, utilizando componentes como resistores de potência ou semicondutores de potência. Esse processo é ineficiente em termos energéticos, requer refrigeração externa significativa e cara (como ventiladores potentes ou sistemas HVAC) para evitar o superaquecimento e contribui para altos custos operacionais e uma grande pegada de carbono. Em contrapartida, uma carga regenerativa é fundamentalmente um dispositivo de reciclagem de energia. Primeiro, ela absorve a energia CC e, em seguida, usa um estágio inversor interno para converter essa energia CC em energia CA de alta eficiência, que é sincronizada e realimentada na rede elétrica local. Esse processo minimiza a geração de calor — apenas as pequenas perdas de conversão são liberadas como calor —, levando a uma redução drástica nos requisitos de resfriamento, economias substanciais a longo prazo nas contas de energia elétrica e nos custos de HVAC e um impacto ambiental muito menor.
As cargas eletrônicas regenerativas de corrente contínua são mais adequadas para aplicações de teste de alta potência, nas quais a redução dos custos operacionais, a dissipação de calor e o impacto ambiental são fatores críticos. Sua capacidade de devolver a energia absorvida à rede elétrica as torna ideais para: