Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NL3-class ATE DC電子負荷には、EL4900シリーズ 回生電子負荷が含まれます。これらは、吸収されたエネルギーの最大95%を効率的にグリッドに戻す回生機能を備えています。この機能により、エネルギー消費量と冷却コストを削減し、運用上の利点をもたらします。このシリーズは、高密度1Uおよび2Uレイアウトで2 kWから12 kWまでの幅広い電力範囲を提供し、最大16台(最大192 kW)を簡単に並列接続して単一の電子負荷システムを構築できる柔軟性を備えています。これらの電子負荷には、同時デジタル化された電圧および電流測定など、精密なテストのための高度な機能が含まれています。これらの複合的な利点により、電力テストエンジニアは、複数の環境でテスト開発を確実に評価し加速させることができ、車載用電子機器や航空電子機器などのバッテリーやその他の被試験デバイス(DUT)のテストを加速します。お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけるために、当社の最も人気のあるモデルをご覧ください。
業界をリードするコンパクトな1Uおよび2Uサイズで提供され、2 kWから12 kWまでの幅広いパワーレンジで高出力テスト要件に対応します。
エネルギー回生は、吸収したエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを削減し、エネルギー消費量と冷却コストを低減します。
この負荷は、各ユニットが負荷電流を均等に分担することを保証する内蔵の並列接続機能を備えており、最大16ユニットまで接続可能で、より大きなシンク電流に対応します。
この負荷は、過渡シミュレーション、内蔵の波形生成とシーケンス機能、および平均測定のような複雑なシナリオに対応する柔軟な機能を備えています。
Maximum power
2000 W ~ 12000 W
Input voltage
80 V ~ 800 V
Input current
8 A ~ 240 A
Number of inputs
1
EL4913A
キーサイトEL4913A回生電源システムは、通常消費されるエネルギーをクリーンな方法で系統に戻すことが可能な、プログラマブル単出力回生型DC電子負荷です。
キーサイトEL4913A回生型DC電子負荷は、最大2 kWの電力を吸収し、エネルギー貯蔵システムやパワーコンバータのテストに最適です。熱としてエネルギーを放散し、ラック温度を上昇させ、測定精度に影響を与える可能性のある従来の電子負荷とは異なり、そのエネルギーを回生して系統に戻すため、追加の冷却コストを回避するのに役立ちます。
EL4913Aは、コンパクトな1U高のパッケージで、エネルギーの節約、設置面積の最小化、統合時間の短縮に貢献します。
EL4913Aは、以下の機能を提供します。
EL4923A
キーサイトEL4923A回生電源システムは、通常消費されるエネルギーをクリーンな方法で系統に戻すことが可能な、プログラマブル単出力回生型DC電子負荷です。
キーサイトEL4923A回生型DC電子負荷は、最大4 kWの電力を吸収し、エネルギー貯蔵システムやパワーコンバータのテストに最適です。熱としてエネルギーを放散し、ラック温度を上昇させ、測定精度に影響を与える可能性のある従来の電子負荷とは異なり、そのエネルギーを回生して系統に戻すため、追加の冷却コストを回避するのに役立ちます。
EL4923Aは、コンパクトな1U高のパッケージで、エネルギーの節約、設置面積の最小化、統合時間の短縮に貢献します。
E4L923Aを使用すると、以下のことが可能になります。
EL4946A
キーサイトEL4946A回生電源システムは、通常消費されるエネルギーをクリーンな方法で系統に戻すことが可能な、プログラマブル単出力回生型DC電子負荷です。
キーサイトEL4946A回生型DC電子負荷は、最大12 kWの電力を吸収し、エネルギー貯蔵システムやパワーコンバータのテストに最適です。熱としてエネルギーを放散し、ラック温度を上昇させ、測定精度に影響を与える可能性のある従来の電子負荷とは異なり、そのエネルギーを回生して系統に戻すため、追加の冷却コストを回避するのに役立ちます。
EL4946Aは、コンパクトな2U高のパッケージで、エネルギーの節約、設置面積の最小化、統合時間の短縮に貢献します。
EL4946Aは、以下の機能を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
回生型DC電子負荷は、バッテリー、電源、電気自動車部品などの被試験デバイス (DUT) からDC電力を吸収し、その電力を再利用可能なACエネルギーに変換して地域の電力系統に供給することで動作します。吸収したDC電力をすべて電力抵抗器を通じて廃熱として放散する従来の電子負荷とは異なり、回生型負荷は高度な2段階電力変換プロセスを利用して、90%を超える高いエネルギー効率を実現します。まず、DC-DCコンバータが入力DC電力を調整します。次に、この調整されたDC電力は、多くの場合アクティブフロントエンド (AFE) であるDC-ACインバータを介して供給され、地域のAC主電源(電力系統)の位相と周波数にエネルギーを同期させます。この同期されたAC電力は、施設の電力システムに再注入され、他の機器によって即座に利用されるため、総消費電力を大幅に削減し、高価で大容量の冷却システムの必要性を最小限に抑えます。これにより、回生型負荷は高電力試験アプリケーションにとって、環境に優しく費用対効果の高いソリューションとなります。
回生型DC電子負荷の主な利点は、従来の電子負荷や抵抗負荷バンクが行うように、吸収したエネルギーを廃熱として放散する代わりに、電力系統に再利用する能力に由来します。この基本的な機能は、大きな利点をもたらします。
回生型DC電子負荷と放散型DC電子負荷の違いは、吸収した電力をどのように処理するかという点にあります。放散型(従来型)負荷は、被試験デバイス (DUT) から引き出された電力のほぼすべてを、電力抵抗器やパワー半導体などの部品を使用して直接廃熱に変換します。このプロセスはエネルギー効率が悪く、過熱を防ぐために、強力なファンやHVACシステムなどの大規模で高価な外部冷却を必要とし、運用コストの増加と大きなカーボンフットプリントの一因となります。対照的に、回生型負荷は根本的にエネルギーリサイクルデバイスです。まずDC電力を吸収し、次に内部インバータ段を使用してそのDCエネルギーを高効率のAC電力に変換します。このAC電力は地域の電力系統と同期され、系統に供給されます。このプロセスは熱発生を最小限に抑え — ごくわずかな変換損失のみが熱として放出されます — これにより、冷却要件が劇的に削減され、電気料金とHVACコストの大幅な長期節約につながり、環境負荷も大幅に小さくなります。
回生型DC電子負荷は、運用コスト、熱放散、および環境負荷の削減が重要となる高電力試験アプリケーションに最適です。吸収したエネルギーを電力系統に戻す能力により、以下の用途に理想的です。