Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den elektronischen Gleichstromlasten der Keysight NL3-Klasse ATE gehören die regenerativen elektronischen Lasten der Serie EL4900.
Die elektronischen DC-Lasten der Keysight NL3-Klasse umfassen die regenerativen elektronischen Lasten der EL4900-Serie. Dank ihrer regenerativen Funktion speisen sie bis zu 95 % der aufgenommenen Energie effizient ins Netz zurück. Dies bietet betriebliche Vorteile durch reduzierten Energieverbrauch und geringere Kühlkosten. Die Serie deckt einen breiten Leistungsbereich von 2 kW bis 12 kW ab und ist in kompakten 1U- und 2U-Gehäusen erhältlich. Bis zu 16 Einheiten (bis zu 192 kW) lassen sich flexibel parallel schalten, um ein einzelnes elektronisches Lastsystem zu realisieren. Die elektronischen Lasten verfügen über fortschrittliche Funktionen für präzise Tests, wie z. B. die simultane digitale Messung von Spannung und Strom. Diese Vorteile ermöglichen es Testingenieuren, die Testentwicklung in verschiedenen Umgebungen zuverlässig zu evaluieren und zu beschleunigen. So lassen sich Batterien und andere Leistungselektronikgeräte (DUTs) wie z. B. Automobilelektronik und Avionik schneller testen. Entdecken Sie unsere beliebtesten Modelle und finden Sie das optimale Produkt für Ihre Anwendung.
Erhältlich in branchenführenden, kompakten 1U- und 2U-Größen, mit einem breiten Leistungsbereich von 2 kW bis 12 kW, um auch hohen Testanforderungen gerecht zu werden.
Die Energierückgewinnung senkt die Betriebskosten, indem sie die aufgenommene Energie wieder ins Netz einspeist und so den Energieverbrauch und die Kühlkosten reduziert.
Die Last verfügt über eine eingebaute Parallelschaltfunktion, die sicherstellt, dass sich alle Einheiten den Laststrom gleichmäßig teilen; bis zu 16 Einheiten für einen höheren Senkenstrom.
Die Software beinhaltet flexible Funktionen für komplexe Szenarien wie transiente Simulation, integrierte Wellenformerzeugung und -sequenzierung sowie gemittelte Messungen.
Maximum power
2000 W bis 12000 W
Input voltage
80 V bis 800 V
Input current
8 A bis 240 A
Number of inputs
1
EL4913A
Das Keysight EL4913A regenerative Stromversorgungssystem ist eine programmierbare regenerative DC-Elektroniklast mit einem Ausgang, die es ermöglicht, die typischerweise verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückzuspeisen.
Die Keysight EL4913A Regenerative DC-Elektroniklast nimmt bis zu 2 kW elektrische Leistung auf, was sie ideal für das Testen von Energiespeichersystemen und Leistungswandlern macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektroniklasten, die Energie als Wärme abführen, wodurch die Rack-Temperaturen steigen und die Messgenauigkeit potenziell beeinträchtigt wird, führt sie diese Energie zurück ins Netz und hilft Ihnen so, zusätzliche Kühlkosten zu vermeiden.
Das EL4913A ist ein kompaktes, 1 HE hohes Gehäuse, das Ihnen hilft, Energie zu sparen, Stellfläche zu minimieren und die Integrationszeit zu verkürzen.
Das EL4913A ermöglicht Ihnen Folgendes:
EL4923A
Das Keysight EL4923A regenerative Stromversorgungssystem ist eine programmierbare regenerative DC-Elektroniklast mit einem Ausgang, die es ermöglicht, die typischerweise verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückzuspeisen.
Die Keysight EL4923A Regenerative DC-Elektroniklast nimmt bis zu 4 kW elektrische Leistung auf, was sie ideal für das Testen von Energiespeichersystemen und Leistungswandlern macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektroniklasten, die Energie als Wärme abführen, wodurch die Rack-Temperaturen steigen und die Messgenauigkeit potenziell beeinträchtigt wird, führt sie diese Energie zurück ins Netz und hilft Ihnen so, zusätzliche Kühlkosten zu vermeiden.
Das EL4923A ist ein kompaktes, 1 HE hohes Gehäuse, das Ihnen hilft, Energie zu sparen, Stellfläche zu minimieren und die Integrationszeit zu verkürzen.
Mit dem E4L923A können Sie Folgendes tun:
EL4946A
Das Keysight EL4946A regenerative Stromversorgungssystem ist eine programmierbare regenerative DC-Elektroniklast mit einem Ausgang, die es ermöglicht, die typischerweise verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückzuspeisen.
Die Keysight EL4946A Regenerative DC-Elektroniklast nimmt bis zu 12 kW elektrische Leistung auf, was sie ideal für das Testen von Energiespeichersystemen und Leistungswandlern macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektroniklasten, die Energie als Wärme abführen, wodurch die Rack-Temperaturen steigen und die Messgenauigkeit potenziell beeinträchtigt wird, führt sie diese Energie zurück ins Netz und hilft Ihnen so, zusätzliche Kühlkosten zu vermeiden.
Das EL4946A ist ein kompaktes, 2 HE hohes Gehäuse, das Ihnen hilft, Energie zu sparen, Stellfläche zu minimieren und die Integrationszeit zu verkürzen.
Das EL4946A ermöglicht Ihnen Folgendes:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Regenerative Gleichstrom-Lasten funktionieren, indem sie die Gleichstromenergie eines Prüflings (z. B. einer Batterie, eines Netzteils oder einer Komponente eines Elektrofahrzeugs) aufnehmen und in nutzbaren Wechselstrom umwandeln, der in das lokale Stromnetz eingespeist wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektronischen Lasten, die die gesamte aufgenommene Gleichstromenergie über Leistungswiderstände als Abwärme abgeben, nutzt die regenerative Last einen ausgeklügelten zweistufigen Leistungswandlungsprozess, um eine hohe Energieeffizienz von oft über 90 % zu erreichen. Zunächst wird der eingehende Gleichstrom von einem DC/DC-Wandler aufbereitet. Anschließend wird dieser aufbereitete Gleichstrom durch einen DC/AC-Wechselrichter, häufig ein Active Front End (AFE), geleitet, der die Energie mit Phase und Frequenz des lokalen Wechselstromnetzes synchronisiert. Dieser synchronisierte Wechselstrom wird dann in das elektrische System des Gebäudes eingespeist und steht anderen Geräten sofort zur Verfügung. Dadurch wird der Gesamtstromverbrauch deutlich reduziert und der Bedarf an teuren, leistungsstarken Kühlsystemen minimiert. Dies macht regenerative Lasten zu einer umweltfreundlichen und kostengünstigen Lösung für Hochleistungs-Testanwendungen.
Die Hauptvorteile regenerativer elektronischer Gleichstromlasten liegen in ihrer Fähigkeit, die aufgenommene Energie ins Stromnetz zurückzuspeisen, anstatt sie als Abwärme abzuführen, wie es bei herkömmlichen elektronischen Lasten oder Widerstandslasten der Fall ist. Diese grundlegende Eigenschaft führt zu erheblichen Vorteilen:
Der Unterschied zwischen einer regenerativen und einer dissipativen elektronischen Gleichstromlast liegt in der Art und Weise, wie sie die aufgenommene elektrische Energie verarbeiten. Eine dissipative (traditionelle) Last wandelt nahezu die gesamte vom Prüfling aufgenommene Leistung mithilfe von Bauteilen wie Leistungswiderständen oder Leistungshalbleitern direkt in Abwärme um. Dieser Prozess ist energieineffizient, erfordert eine aufwändige und kostspielige externe Kühlung (z. B. durch leistungsstarke Lüfter oder Klimaanlagen), um eine Überhitzung zu verhindern, und trägt zu hohen Betriebskosten und einem großen CO₂-Fußabdruck bei. Im Gegensatz dazu ist eine regenerative Last im Prinzip ein Gerät zur Energierückgewinnung. Sie nimmt zunächst den Gleichstrom auf und wandelt diesen anschließend mithilfe eines internen Wechselrichters in hocheffizienten Wechselstrom um, der mit dem lokalen Stromnetz synchronisiert und in dieses zurückgespeist wird. Dieser Prozess minimiert die Wärmeentwicklung – lediglich die geringen Umwandlungsverluste werden als Wärme abgegeben – was zu einem deutlich reduzierten Kühlbedarf, erheblichen langfristigen Einsparungen bei den Strom- und Klimaanlagenkosten sowie einer wesentlich geringeren Umweltbelastung führt.
Regenerative Gleichstrom-Elektroniklasten eignen sich optimal für Hochleistungs-Testanwendungen, bei denen die Reduzierung von Betriebskosten, Wärmeabgabe und Umweltbelastung entscheidend ist. Ihre Fähigkeit, aufgenommene Energie ins Stromnetz zurückzuspeisen, macht sie ideal für: