高出力ATEシステム電源

半導体産業において、SMUを用いてテストされている集積回路(IC)の画像

妥協なきパワー:高密度、卓越した性能。

EVバッテリー、衛星サブシステム、データセンター電源モジュールなどの複雑な高出力システムを検証するエンジニアは、精度、効率、シームレスな統合を必要とします。キーサイトの高出力ATEシステム電源(1.5~12 kW)は、業界をリードする密度とソフトウェア互換性を備えた回生型双方向電源を提供します。検証ワークフローを合理化し、より深いシステムインサイトを獲得し、次世代設計の市場投入までの時間を短縮する方法をご覧ください。

高出力ATE電源の使用の基礎を学ぶ

高出力ATE電源装置の基礎を学ぶ

高出力ATEシステム電源を発見する

キーサイトの高出力ATEシステム電源は、ラックユニットあたり最大6 kWを供給し、同じスペースで2〜3倍のパワーチャネルを可能にします。その回生型双方向設計は、エネルギーをグリッドに戻して無駄を削減し、持続可能性をサポートします。キーサイトのAdvanced自動化およびエミュレーションソフトウェアは、手動スクリプトの必要性を排除し、データ解析を加速します。キーサイトの高出力ATEシステム電源により、優れたスペース効率と統合された回生型双方向電力機能で電力検証を加速します。

DC 試験の基礎について学ぶ

DC-DCコンバータテストの基礎

精密電源、電子負荷、および自動化ソフトウェアが、動的な動作条件下でDC-DCコンバータの正確な性能特性評価とコンプライアンス試験をどのように可能にするかをご覧ください。

ソリューションを使用したバッテリーのテストおよび検証方法について学ぶ

バッテリーのテストと検証の方法

2象限電源と高度なソフトウェアツールを使用して、実世界の条件下でバッテリーを検証および解析し、設計の最適化と長寿命化を実現する方法をご覧ください。

高出力試験における隠れた妥協点について学ぶ(第1部)

高出力テストにおける隠れた妥協点(パート1)

回生型電源、電子負荷、自動化ソフトウェアを組み合わせて、精度を向上させ、コストを削減し、最新のパワーテストにおいてミッショングレードの信頼性を提供する、スケーラブルで高忠実度なテストアーキテクチャを構築する方法をご覧ください。

高出力試験における隠れた妥協点について学ぶ(第2部)

高出力テストにおける隠れた妥協点(パート2)

自動化ソフトウェア、厳格なデータガバナンス、同期された解析ワークフローが、データの整合性、トレーサビリティ、再現性をどのように確保し、エンジニアが柔軟性を維持しながら、監査可能なミッショングレードの検証結果を効率的に提供できるようにするかを学びます。

注目のデモ

高出力ATEシステム電源ソリューションを発見する

DP5700

高密度DC電源

  • 1.5 kW, 3.4 kW
  • 最大電圧:600 V
  • 最大電流:340 A
  • ハーフラック幅および1Uサイズで提供
  • リムーバブルSDメモリにより、データは機密性を維持します
EL4900

回生DC電子負荷

  • 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
  • 最大電圧:800 V
  • 最大電流:240 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電力吸収
バッテリーのサイクルテストの実施方法

回生型DC電源

  • 2 kW、4 kW、6 kW、12 kW
  • 最大電圧:800 V
  • 最大電流:240 A
  • 1Uおよび2Uサイズで提供
  • 最大95%のエネルギーをグリッドに回生する双方向電源供給
データセンターにおけるDC シミュレーション方法

自動化パワー・スイート

  • 最大200 kW、最大2000 Vのバッテリーをテストおよびエミュレート
  • 4つの動作モードをサポート: エミュレーション、プロファイラ、放電/充電、サイクラー
  • カスタムバッテリーモデルを作成
  • さまざまな温度でバッテリー特性をエミュレート
  • リアルタイムで容易かつ迅速にデータを転送
安全かつスケーラブルなバッテリープロファイリングとエミュレーションを実行する

お客様のアプリケーションに適切なDC電源を選択してください。

適切なDC電源の選択は、電圧、電流、電力の要件を理解することから始まります。キーサイトは、多様なアプリケーションニーズに対応するため、ベーシック、パフォーマンス、スペシャリティ、モジュラーの幅広い電源を提供しています。低ノイズ、高速過渡応答、高精度プログラミング確度などの主要な要素は、特に高感度デバイスにおいて、安定した正確な結果を保証します。内蔵測定機能、保護機能、およびLAN、USB、GPIBなどの複数の通信インターフェースにより、テストシステムへの自動化と統合が簡素化されます。ベンチトップ、モジュラー、ラックマウントなど、適切なフォームファクタを選択することで、設計、検証、製造テスト環境全体で柔軟性、信頼性、スループットが向上します。

ATEシステム電源リソースを探る

キーサイトのエンジニアリング専門知識とリソースを通じて、ATEシステム電源の基礎に関する理解を深めましょう。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?