単相航空電子機器への給電方法

AC電源 - 単相
+ 交流電源 - 単相

400 Hz で単相アビオニクス機器に電力を供給

単相アビオニクス機器のテストには、被試験デバイスが使用する動作周波数(通常 400 Hz)で安定した電力を供給できる交流(AC)電源が必要です。テストセットアップでは、AC 電源をアビオニクスデバイスに直接接続し、負荷に必要な出力電圧、周波数、電流容量、皮相電力を設定します。

開発、製造テスト、または修理の際、アビオニクス機器が必要な電力条件で動作している間、電源から制御された AC 電力供給が行われます。十分な出力容量を持つ電源を選択することで、異なる負荷要件を持つデバイスに対応できるほか、リモートインターフェースによりコンピュータや自動テスト環境からの電源制御が可能になります。また、専用の単相電源を使用することで、3相すべてを必要とするデバイスのために3相 AC 電源を空けておくことができます。

単相航空電子機器用電源試験ソリューション

単相アビオニクス機器に電源を供給するには、被測定デバイスに必要な電圧、周波数、電流、および皮相電力を供給するように構成されたACソースが必要です。キーサイトのEssential単相AC電源は、最大500 Hzの周波数で安定した単相AC電源を供給し、一般的な400 Hzのアビオニクス用途をカバーします。4つのモデルにより、500 VAから4000 VAまでの容量を提供し、モデルに応じて最大310 Vおよび20 Aの定格に対応します。USBおよびLAN/LXI Coreインターフェースが標準装備されており、オプションでGPIBを利用できます。

単相アビオニクス電源テストソリューションのブロック図を見る

単相航空電子機器への給電方法

単相アビオニクス電源テストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

AC電源パワーテストのその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?