如何為單相航空電子設備供電

交流電源供應器 - 單相
+ 交流電源供應器 - 單相

為單相航空電子裝置供電(400 Hz)

單相航空電子裝置測試需要能夠以待測物所使用的工作頻率(通常為 400 Hz)提供穩定功率的交流(AC)電源。測試設定將交流電源直接連接至航空電子裝置,並為負載設定所需的輸出電壓、頻率、電流容量和視在功率。

在開發、製造測試或維修期間,電源會供應受控的交流電,同時航空電子設備在規定的電源條件下運行。選擇具有足夠輸出容量的電源可適應具有不同負載需求的裝置,而遠端介面則可透過電腦或自動化測試環境來控制電源。專用的單相電源還能保留三相交流電源,供需要全部三相的裝置使用。

單相航空電子設備電源測試解決方案

為單相航空電子設備供電需要設定交流電源,以提供待測裝置所需的電壓、頻率、電流和視在功率。Keysight 基礎級單相交流電源供應器可在高達 500 Hz 的頻率下提供穩定的單相交流電,涵蓋典型的 400 Hz 航空電子應用。四種型號提供的容量從 500 VA 到 4000 VA 不等,最大額定值根據型號最高可達 310 V 和 20 A。USB 和 LAN/LXI Core 介面為標準配備,並提供 GPIB 作為選配。

查看單相航空電子電源測試方案方塊圖

如何為單相航空電子設備供電

探索我們的單相航空電子電源測試方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?