如何為400赫茲航空電子設備供電

單相交流電源
+ 交流電源供應器 - 單相

供應穩定的 400 Hz 航空電子測試電源

單相 400 Hz 航空電子測試需要穩定的交流(AC)電源,能夠重現飛機電源頻率,同時供應待測裝置所需的電壓、電流和視在功率。此電源可直接連接至飛機客艙電子設備,並在開發、功能測試、製造或維修期間提供受控的單相交流電。

測試設置將交流電源配置為所需的輸出電壓和 400 Hz 頻率,然後對待測航空電子裝置供電。輸出容量根據負載需求進行選擇,而遠端介面則可支援自動化航空電子測試和受控的測試序列。專用的單相電源也可讓三相交流電源維持可用狀態,以供應需要所有三相的設備。

400 Hz 航空電子設備交流電源解決方案

供應 400 Hz 航空電子電源需要單相交流電源,能夠在待測裝置所需的功率水準下提供穩定的電壓和頻率。該解決方案採用 Keysight 基礎級單相交流電源,最高可支援 500 Hz 操作,支援 400 Hz 飛機客艙電子設備,型號範圍從 500 VA 到 4000 VA。根據不同型號,可用輸出額定值最高可達 310 V 和 20 A。這些電源標準配備 USB 和 LAN/LXI Core 介面、選配的 GPIB 連線能力,以及基於瀏覽器的遠端存取與控制。其精巧的外型尺寸也有助於有效利用工作台和機架空間。

查看 400 Hz 航空電子交流電源解決方案的方塊圖

400 Hz 航空電子設備交流電源解決方案框圖

探索我們的 400 Hz 航空電子交流電源解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?