400Hzの航空電子機器用電源の供給方法

交流電源 - 単相
+ 交流電源 - 単相

安定した400 Hzアビオニクス試験用電源の供給

単相400 Hzアビオニクス試験には、被試験デバイスに必要な電圧、電流、皮相電力を供給しながら、航空機の電力周波数を再現できる安定した交流(AC)電源が必要です。この電源は、航空機のキャビン・エレクトロニクスに直接接続され、開発、機能テスト、製造、または修理の際に、制御された単相AC電源を供給します。

テスト・セットアップでは、必要な出力電圧と400 Hzの周波数にAC電源を設定し、被試験アビオニクス機器に電力を供給します。出力容量は負荷要件に応じて選択され、リモート・インターフェースにより自動アビオニクス試験や制御されたテスト・シーケンスをサポートできます。また、専用の単相電源を使用することで、3相すべてを必要とする機器に対して3相AC電源を使用可能な状態に維持することができます。

400Hz航空電子機器用交流電源ソリューション

400 Hzのアビオニクス電源の供給には、被試験デバイスに必要な電力レベルで安定した電圧と周波数を供給できる単相AC電源が必要です。このソリューションでは、最大500 Hzの動作が可能なKeysight Essentialパフォーマンスグレードの単相AC電源を使用し、500 VA~4000 VAのモデルで400 Hzの航空機キャビン・エレクトロニクスをサポートします。利用可能な出力定格は、モデルに応じて最大310 Vおよび20 Aまで拡張できます。標準でUSBおよびLAN/LXI Coreインターフェースを備え、オプションでGPIB接続や、ブラウザベースの遠隔アクセスおよびコントロールに対応しています。また、コンパクトなフォームファクタにより、ベンチやラックのスペースを効率的に活用できます。

400 HzアビオニクスAC電源ソリューションのブロック図を見る

400Hz航空電子機器用交流電源ソリューションのブロック図

400 HzアビオニクスAC電源ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

400 HzアビオニクスAC電源のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?