広帯域レーダー送信機の信号の解析方法

自己放電アナライザ
+ セルフ・ディスチャージ・アナライザ

広帯域レーダー送信機の信号の解析

レーダー送信機では、要求の厳しい航空宇宙および防衛用途に対応するため、ますます広帯域かつ複雑なパルス波形やチャープ波形が採用されています。信号がエキサイター、周波数変換段、および電力増幅器を通過する過程において、エンジニアは、送信機をレーダーシステム全体に組み込む前に、送信信号が期待される特性を維持していることを確認し、不要なスペクトル成分を特定する必要があります。

信号解析では、レーダー波形を解析するのに十分な瞬時帯域幅を確保すると同時に、強い搬送波付近の微弱な信号を識別するために必要なRF性能も備えている必要があります。スパー、高調波、干渉源、位相ノイズの影響、その他の不要な放射は、送信機の性能に影響を及ぼす可能性があり、測定感度、周波数範囲、または解析帯域幅が限られている場合、これらを区別することが困難になる場合があります。

広帯域レーダー信号解析ソリューション

キーサイト・エキスパート XA5 SA6210A シグナルアナライザは、2 Hz~32 GHzの周波数範囲をカバーし、広帯域RF測定向けに最大2 GHzの分析帯域幅を提供します。この組み合わせにより、エンジニアは、スイープスペクトル測定と詳細なベクトル信号解析の両方に単一の信号解析プラットフォームを使用しながら、広帯域レーダー信号を解析することができます。 スペクトル測定においては、高速スイープ解析により、送信機の動作範囲全体にわたるスプリアス信号や不要な放射を特定することができます。 XA5は、80 MHzの分解能帯域幅と、1 GHzで−171 dBmの表示平均ノイズレベルを備えており、強い信号の近傍やノイズに埋もれた低レベルのスプリアス、高調波、干渉波の解析をサポートします。 詳細な波形解析では、エンジニアはXA5とキーサイトのベクトル信号解析ソフトウェアを組み合わせて、キャプチャした信号を調査し、その周波数、時間、および変調特性を評価することができます。 この組み合わせにより、広帯域スペクトル測定から、広帯域レーダーパルスやチャープ信号の詳細な解析に至るまで、実用的なワークフローが実現します。 広帯域信号解析を、送信機の周波数変換および増幅段の後に配置することで、エンジニアは生成されたRF信号を所定の波形と比較し、不要なスペクトル成分を調査し、信号の劣化を特定した上で、より高レベルのレーダー統合およびテストに進むことができます。

広帯域レーダー信号解析ソリューションのブロック図をご覧ください

広帯域レーダー送信機の信号の解析方法

当社の広帯域レーダー信号解析ソリューションの製品をご覧ください

リソースのご紹介

広帯域レーダー信号解析に関する追加資料

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?