Wie man Breitband-Radarsendersignale analysiert

Selbstentladungs-Analysator
+ Selbstentladungsanalysator

Analyse von Breitband-Radarsendersignalen

Radarsender nutzen zunehmend breitbandige und komplexe Impuls- und Chirp-Signalformen, um die anspruchsvollen Anforderungen der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie zu erfüllen. Während die Signale die Anregungsstufe, die Frequenzumsetzungsstufen und den Leistungsverstärker durchlaufen, müssen Ingenieure überprüfen, ob das gesendete Signal die erwarteten Eigenschaften beibehält und unerwünschte Spektralanteile identifizieren, bevor der Sender in das Gesamtradarsystem integriert wird.

Die Signalanalyse muss ausreichend Bandbreite erfassen, um die Radarwellenform zu untersuchen und gleichzeitig die erforderliche HF-Leistung zur Identifizierung schwacher Signale in der Nähe starker Träger zu gewährleisten. Störsignale, Oberwellen, Interferenzen, Phasenrauschen und andere unerwünschte Emissionen können die Sendeleistung beeinträchtigen und sind unter Umständen schwer zu erkennen, wenn die Messempfindlichkeit, der Frequenzbereich oder die Analysebandbreite begrenzt sind.

Lösung zur Analyse von Breitband-Radarsignalen

Das Keysight Expert Der Signalanalysator XA5 SA6210A deckt einen Frequenzbereich von 2 Hz bis 32 GHz ab und bietet eine Analysebandbreite von bis zu 2 GHz für Breitband-HF-Messungen. Diese Kombination ermöglicht es Ingenieuren, Breitband-Radarsignale mit einer einzigen Signalanalyseplattform sowohl für Spektrummessungen als auch für detaillierte Vektorsignalanalysen zu untersuchen. Bei Spektralmessungen hilft die schnelle Frequenzdurchlaufanalyse, Störsignale und unerwünschte Emissionen im gesamten Betriebsbereich des Senders zu lokalisieren. Der XA5 bietet eine Auflösungsbandbreite von 80 MHz und einen angezeigten durchschnittlichen Rauschpegel von −171 dBm bei 1 GHz. Dies unterstützt die Analyse von Störsignalen, Oberwellen und Interferenzen in der Nähe stärkerer Signale oder im Rauschen. Für detaillierte Wellenformanalysen können Ingenieure den XA5 mit der Keysight-Software für Vektorsignalanalyse verwenden, um erfasste Signale zu untersuchen und deren Frequenz-, Zeit- und Modulationsverhalten zu analysieren. Die Kombination bietet einen praktischen Weg von umfassenden Spektralmessungen zur detaillierten Analyse von Breitband-Radarimpuls- und Chirpsignalen. Durch die Platzierung der Breitbandsignalanalyse nach den Frequenzumsetzungs- und Verstärkungsstufen des Senders können die Ingenieure das resultierende HF-Signal mit der beabsichtigten Wellenform vergleichen, unerwünschte Spektralanteile untersuchen und Signalbeeinträchtigungen identifizieren, bevor sie mit der übergeordneten Radarintegration und -prüfung fortfahren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Analyse von Breitband-Radarsignalen.

Wie man Breitband-Radarsendersignale analysiert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Breitband-Radarsignalanalyse.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Analyse von Breitband-Radarsignalen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?