Como analisar sinais de transmissores de radar de banda larga

Analisador de autodescarga
+ Analisador de autodescarga

Analisar sinais de transmissores de radar de banda larga

Os transmissores de radar utilizam formas de onda de pulso e chirp cada vez mais amplas e complexas para atender às exigências de aplicações aeroespaciais e de defesa. À medida que os sinais passam pelo excitador, pelos estágios de conversão de frequência e pelo amplificador de potência, os engenheiros precisam verificar se o sinal transmitido mantém as características esperadas e identificar conteúdo espectral indesejado antes de integrar o transmissor ao sistema completo de radar.

A análise de sinais deve abranger largura de banda instantânea suficiente para examinar a forma de onda do radar, ao mesmo tempo em que oferece o desempenho de RF necessário para identificar sinais de baixo nível próximos a portadoras fortes. Espúrias, harmônicas, interferências, efeitos de ruído de fase e outras emissões indesejadas podem afetar o desempenho do transmissor e podem ser difíceis de distinguir quando a sensibilidade da medição, a cobertura de frequência ou a largura de banda de análise são limitadas.

Solução para análise de sinais de radar de banda larga

O analisador de sinais Keysight Expert XA5 SA6210A oferece cobertura de frequência de 2 Hz a 32 GHz e largura de banda de análise de até 2 GHz para medições de RF de banda larga. Essa combinação permite que os engenheiros examinem sinais de radar de banda larga utilizando uma única plataforma de análise de sinais tanto para medições de espectro varrido quanto para análise vetorial detalhada de sinais. Para medições espectrais, a análise rápida por varredura ajuda a localizar sinais espúrios e emissões indesejadas em toda a faixa de operação do transmissor. O XA5 oferece uma largura de banda de resolução de 80 MHz e um nível médio de ruído exibido de −171 dBm a 1 GHz, permitindo a análise de sinais espúrios de baixo nível, harmônicos e interferências próximas a sinais mais fortes ou ocultas no ruído. Para a análise detalhada de formas de onda, os engenheiros podem utilizar o XA5 com o software de Análise de Sinais Vetoriais da Keysight para examinar os sinais capturados e avaliar seu comportamento em termos de frequência, tempo e modulação. Essa combinação oferece um caminho prático desde medições espectrais amplas até a análise detalhada de sinais de pulso e chirp de radar de banda larga. Ao realizar a análise de sinais de banda larga após os estágios de conversão de frequência e amplificação do transmissor, os engenheiros podem comparar o sinal de RF resultante com a forma de onda pretendida, investigar o conteúdo espectral indesejado e identificar deficiências no sinal antes de prosseguir para a integração e o teste de radar em níveis mais avançados.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de sinais de radar de banda larga

Como analisar sinais de transmissores de radar de banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de análise de sinais de radar de banda larga

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a análise de sinais de radar de banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?