Como alimentar equipamentos de aviônica monofásicos

Fonte de alimentação CA - Monofásica
+ Fonte de alimentação CA - Monofásica

Alimentação de dispositivos aviônicos monofásicos a 400 Hz

O teste de equipamentos de aviônica monofásicos requer uma fonte de corrente alternada (CA) capaz de fornecer energia estável na frequência de operação utilizada pelo dispositivo em teste, normalmente 400 Hz. A configuração de teste conecta a fonte de CA diretamente ao dispositivo de aviônica e define a tensão de saída, a frequência, a capacidade de corrente e a potência aparente necessárias para a carga.

Durante o desenvolvimento, os testes de fabricação ou o reparo, a fonte fornece energia CA controlada enquanto o equipamento de aviônica opera nas condições de alimentação exigidas. A escolha de uma fonte com capacidade de saída suficiente permite atender a dispositivos com diferentes requisitos de carga, enquanto as interfaces remotas possibilitam o controle da fonte a partir de um computador ou de um ambiente de teste automatizado. Uma fonte monofásica dedicada também deixa as fontes trifásicas de CA disponíveis para dispositivos que exigem todas as três fases.

Solução para teste de alimentação de aviônicos monofásicos

A alimentação de equipamentos de aviônica monofásicos requer uma fonte de corrente alternada configurada para fornecer a tensão, a frequência, a corrente e a potência aparente exigidas pelo dispositivo em teste. As fontes de alimentação monofásicas essenciais da Keysight fornecem energia CA monofásica estável em frequências de até 500 Hz, abrangendo aplicações típicas de aviônica de 400 Hz. Quatro modelos oferecem capacidades de 500 VA a 4.000 VA, com valores nominais máximos de até 310 V e 20 A, dependendo do modelo. As interfaces USB e LAN/LXI Core são padrão, com GPIB disponível como opção.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de alimentação monofásica para aviônicos

Como alimentar equipamentos de aviônica monofásicos

Conheça os produtos da nossa solução de teste de alimentação para aviônicos monofásicos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?