단상 항공 전자 장비에 전원을 공급하는 방법

AC 전원 공급 장치 - 단상
+ AC 전원 공급 장치 - 단상

400Hz에서 단상 항공전자 장치 전력 공급

단상 항공 전자 장비 테스트에는 피시험 장치에서 사용하는 작동 주파수(일반적으로 400Hz)에서 안정적인 전력을 공급할 수 있는 교류(AC) 소스가 필요합니다. 테스트 설정은 AC 소스를 항공 전자 장치에 직접 연결하고 부하에 필요한 출력 전압, 주파수, 전류 용량 및 피상 전력을 구성합니다.

개발, 제조 테스트 또는 수리 중에 소스는 항공 전자 장비가 필요한 전력 조건에서 작동하는 동안 제어된 AC 전력을 공급합니다. 충분한 출력 용량을 가진 소스를 선택하면 부하 요구 사항이 다른 장치를 수용할 수 있으며, 원격 인터페이스를 통해 컴퓨터 또는 자동화된 테스트 환경에서 소스를 제어할 수 있습니다. 전용 단상 소스는 또한 3상이 모두 필요한 장치를 위해 3상 AC 소스를 사용할 수 있도록 남겨둡니다.

단상 항공전자 장비 전원 테스트 솔루션

단상 항공 전자 장비에 전원을 공급하려면 피시험 장치에 필요한 전압, 주파수, 전류 및 피상 전력을 전달하도록 구성된 AC 소스가 필요합니다. 키사이트 Essential 단상 AC 전원 공급 장치는 최대 500Hz의 주파수에서 안정적인 단상 AC 전력을 제공하여 일반적인 400Hz 항공 전자 애플리케이션을 지원합니다. 4개 모델은 500VA에서 4000VA까지의 용량을 제공하며, 모델에 따라 최대 310V 및 20A의 최대 정격을 제공합니다. USB 및 LAN/LXI Core 인터페이스가 기본으로 제공되며, GPIB는 옵션으로 제공됩니다.

단상 항공 전자 전력 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

단상 항공전자 장비에 전원을 공급하는 방법

단상 항공 전자 전력 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

AC 전원 공급 장치 전력 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?