광대역 레이더 송신기 신호를 분석하는 방법

자체 방전 분석기
+ 자기 방전 분석기

광대역 레이더 송신기 신호 분석

레이더 송신기는 까다로운 항공우주 및 방위 분야 응용 분야를 지원하기 위해 점점 더 광대역화되고 복잡해지는 펄스 및 처프 파형을 사용하고 있습니다. 신호가 익사이터, 주파수 변환 단계 및 전력 증폭기를 통과함에 따라, 엔지니어들은 송신기를 전체 레이더 시스템에 통합하기 전에 송신된 신호가 예상된 특성을 유지하는지 확인하고 원치 않는 스펙트럼 성분을 파악해야 합니다.

신호 분석은 레이더 파형을 조사하기에 충분한 순간 대역폭을 확보하는 동시에, 강한 반송파 근처의 저수준 신호를 식별하는 데 필요한 RF 성능을 제공해야 합니다. 스퍼, 고조파, 간섭원, 위상 잡음 효과 및 기타 원치 않는 방출은 송신기 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 측정 감도, 주파수 범위 또는 분석 대역폭이 제한적인 경우 이를 구별하기 어려울 수 있습니다.

광대역 레이더 신호 분석 솔루션

키사이트 Expert XA5 SA6210A 신호 분석기는 2 Hz에서 32 GHz에 이르는 주파수 범위를 지원하며, 광대역 RF 측정을 위해 최대 2 GHz의 분석 대역폭을 제공합니다. 이러한 조합을 통해 엔지니어들은 단일 신호 분석 플랫폼을 사용하여 스윕 스펙트럼 측정과 상세한 벡터 신호 분석을 모두 수행하면서 광대역 레이더 신호를 분석할 수 있습니다. 스펙트럼 측정의 경우, 고속 스윕 분석을 통해 송신기 작동 범위 전반에 걸쳐 스퓨리어스 신호와 원치 않는 방출 신호를 파악할 수 있습니다. XA5는 80 MHz의 분해능 대역폭과 1 GHz에서 −171 dBm의 표시 평균 잡음 수준을 제공하여, 강한 신호 근처에 있거나 잡음 속에 묻혀 있는 저수준 스퍼, 고조파 및 간섭 신호의 분석을 지원합니다. 상세한 파형 분석을 위해 엔지니어는 XA5와 키사이트 벡터 신호 분석 소프트웨어를 함께 사용하여 캡처된 신호를 검토하고 주파수, 시간 및 변조 특성을 평가할 수 있습니다. 이러한 조합을 통해 광범위한 스펙트럼 측정부터 광대역 레이더 펄스 및 처프 신호의 상세한 분석에 이르는 실용적인 경로를 제공합니다. 송신기의 주파수 변환 및 증폭 단계 이후에 광대역 신호 분석을 수행함으로써, 엔지니어들은 결과 RF 신호를 의도된 파형과 비교하고, 원치 않는 스펙트럼 성분을 조사하며, 더 높은 수준의 레이더 통합 및 테스트로 진행하기 전에 신호 결함을 식별할 수 있습니다.

광대역 레이더 신호 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광대역 레이더 송신기 신호를 분석하는 방법

당사의 광대역 레이더 신호 분석 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 레이더 신호 분석을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?