如何分析寬頻帶雷達發射機訊號

自放電分析儀
+ 自放電分析儀

分析寬頻帶雷達發射機訊號

雷達發射機採用頻寬日益寬廣且更為複雜的脈衝與啁啾波形,以滿足航空航天與國防領域的嚴苛應用需求。當訊號通過激振器、頻率轉換級及功率放大器時,工程師必須驗證發射訊號是否維持預期特性,並識別出不需要的頻譜成分,才能將發射機整合至完整的雷達系統中。

訊號分析必須涵蓋足夠的瞬時頻寬,以便檢視雷達波形,同時也須具備必要的射頻性能,以辨識強載波附近的微弱訊號。雜散訊號、諧波、干擾源、相位雜訊效應及其他不需要的輻射,皆可能影響發射機的性能;當測量靈敏度、頻率覆蓋範圍或分析頻寬受限時,這些訊號可能難以區分。

寬頻帶雷達訊號分析解決方案

是德科技 Expert XA5 SA6210A 訊號分析儀提供 2 Hz 至 32 GHz 的頻率覆蓋範圍,並具備高達 2 GHz 的分析帶寬,適用於寬頻射頻測量。此組合使工程師能夠在單一訊號分析平台上,同時進行掃頻譜測量與詳細的向量訊號分析,藉此檢視寬頻雷達訊號。 在頻譜測量方面,快速掃頻分析有助於在發射機的運作範圍內定位雜訊訊號與非預期輻射。 XA5 提供 80 MHz 的解析度帶寬,且在 1 GHz 時顯示的平均雜訊水準為 −171 dBm,可支援對低電平雜訊、諧波以及位於較強訊號附近或埋藏於雜訊中的干擾訊號進行分析。 在進行詳細波形分析時,工程師可將 XA5 與是德科技向量訊號分析軟體搭配使用,以檢視擷取的訊號,並評估其頻率、時間及調變特性。 此組合提供了一條從寬頻譜測量到寬頻雷達脈衝與啁啾訊號詳細分析的實用途徑。 透過將寬頻訊號分析置於發射機頻率轉換與放大階段之後,工程師可在進行更高層級的雷達整合與測試之前,將產生的 RF 訊號與預期波形進行比較、調查不需要的頻譜成分,並識別訊號缺陷。

參閱寬頻雷達訊號分析解決方案的方塊圖

如何分析寬頻帶雷達發射機訊號

探索我們寬頻雷達訊號分析解決方案中的產品

探索資源與洞察

寬頻帶雷達訊號分析的補充資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?