Cómo analizar las señales de los transmisores de radar de banda ancha

Analizador de autodescarga
+ Analizador de autodescarga

Analizar señales de transmisores de radar de banda ancha

Los transmisores de radar utilizan formas de onda de pulso y chirp cada vez más complejas y de banda ancha para dar respuesta a las exigentes aplicaciones del sector aeroespacial y de defensa. A medida que las señales se desplazan a través del excitador, las etapas de conversión de frecuencia y el amplificador de potencia, los ingenieros deben verificar que la señal transmitida mantenga las características esperadas e identificar cualquier contenido espectral no deseado antes de integrar el transmisor en el sistema de radar completo.

El análisis de señales debe abarcar un ancho de banda instantáneo suficiente para examinar la forma de onda del radar, al tiempo que proporciona el rendimiento de RF necesario para identificar señales de bajo nivel próximas a portadoras potentes. Las señales parásitas, los armónicos, las interferencias, los efectos del ruido de fase y otras emisiones no deseadas pueden afectar al rendimiento del transmisor y resultar difíciles de distinguir cuando la sensibilidad de la medición, la cobertura de frecuencias o el ancho de banda de análisis son limitados.

Solución para el análisis de señales de radar de banda ancha

El analizador de señales Keysight Expert XA5 SA6210A ofrece una cobertura de frecuencia de 2 Hz a 32 GHz y un ancho de banda de análisis de hasta 2 GHz para mediciones de RF de banda ancha. Esta combinación permite a los ingenieros examinar señales de radar de banda ancha utilizando una única plataforma de análisis de señales, tanto para mediciones de espectro barrido como para el análisis vectorial detallado de señales. Para las mediciones espectrales, el análisis de barrido rápido ayuda a localizar señales espurias y emisiones no deseadas en todo el rango de funcionamiento del transmisor. El XA5 ofrece un ancho de banda de resolución de 80 MHz y un nivel de ruido medio mostrado de −171 dBm a 1 GHz, lo que permite el análisis de señales espurias de bajo nivel, armónicos e interferencias cercanas a señales más potentes o ocultas en el ruido. Para el análisis detallado de formas de onda, los ingenieros pueden utilizar el XA5 junto con el software de análisis de señales vectoriales de Keysight para examinar las señales capturadas y evaluar su comportamiento en cuanto a frecuencia, tiempo y modulación. Esta combinación ofrece una vía práctica que va desde mediciones espectrales generales hasta el análisis detallado de señales de radar de banda ancha, tanto de impulsos como de chirp. Al situar el análisis de señales de banda ancha después de las etapas de conversión de frecuencia y amplificación del transmisor, los ingenieros pueden comparar la señal de RF resultante con la forma de onda prevista, investigar el contenido espectral no deseado e identificar las alteraciones de la señal antes de pasar a la integración y las pruebas de radar de nivel superior.

Ver el diagrama de bloques de la solución para el análisis de señales de radar de banda ancha

Cómo analizar las señales de los transmisores de radar de banda ancha

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de señales de radar de banda ancha

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para el análisis de señales de radar de banda ancha

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?