Cómo suministrar energía de 400 Hz para sistemas de aviónica

Fuente de alimentación de CA - Monofásica
+ Fuente de alimentación de CA - Monofásica

Suministro de alimentación estable de 400 Hz para pruebas de aviónica

Las pruebas de aviónica monofásicas a 400 Hz requieren una fuente de alimentación de corriente alterna (CA) estable que pueda reproducir la frecuencia de la red eléctrica de la aeronave y, al mismo tiempo, suministrar la tensión, la corriente y la potencia aparente que requiere el dispositivo sometido a prueba. La fuente se conecta directamente a los sistemas electrónicos de la cabina de la aeronave y proporciona alimentación de CA monofásica controlada durante las fases de desarrollo, pruebas funcionales, fabricación o reparación.

El banco de pruebas configura la fuente de alimentación de CA con la tensión de salida requerida y una frecuencia de 400 Hz, y a continuación suministra energía al dispositivo de aviónica sometido a prueba. La capacidad de salida se selecciona en función de los requisitos de carga, mientras que las interfaces remotas permiten realizar pruebas automatizadas de aviónica y secuencias de prueba controladas. Una fuente monofásica dedicada permite, además, que las fuentes trifásicas de CA sigan estando disponibles para los equipos que requieran las tres fases.

Solución de alimentación de CA para aviónica a 400 Hz

El suministro de alimentación para la aviónica a 400 Hz requiere una fuente de CA monofásica capaz de proporcionar una tensión y una frecuencia estables al nivel de potencia que requiere el dispositivo sometido a prueba. La solución utiliza fuentes de alimentación de CA monofásicas Essential de Keysight, capaces de funcionar hasta 500 Hz, que admiten la electrónica de cabina de aeronaves a 400 Hz con modelos que van desde los 500 VA hasta los 4000 VA. Las potencias de salida disponibles alcanzan los 310 V y los 20 A, dependiendo del modelo. Las fuentes incorporan de serie interfaces USB y LAN/LXI Core, conectividad GPIB opcional, así como acceso y control remotos a través de navegador. Su diseño compacto permite además un uso eficiente del espacio en el banco de pruebas y en el rack.

Véase el diagrama de bloques de la solución de alimentación de CA para aviónica a 400 Hz

Diagrama de bloques de la solución de alimentación de CA para aviónica a 400 Hz

Descubre los productos de nuestra solución de alimentación de CA para aviónica a 400 Hz

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?