Wie man Avionik mit 400 Hz versorgt

Wechselstromversorgung – Einphasig
+ Wechselstromversorgung – Einphasig

Stabile 400-Hz-Testspannung für Avionik

Für die Prüfung von Avioniksystemen mit einphasigem 400-Hz-Netzbetrieb wird eine stabile Wechselstromquelle benötigt, die die Bordnetzfrequenz des Flugzeugs reproduzieren und gleichzeitig die vom Prüfling benötigte Spannung, Stromstärke und Scheinleistung liefern kann. Die Quelle wird direkt an die Kabinenelektronik des Flugzeugs angeschlossen und stellt während der Entwicklung, Funktionsprüfung, Fertigung oder Reparatur kontrollierten einphasigen Wechselstrom bereit.

Der Testaufbau konfiguriert die Wechselstromquelle für die erforderliche Ausgangsspannung und eine Frequenz von 400 Hz und versorgt anschließend das zu testende Avionikgerät mit Strom. Die Ausgangsleistung wird entsprechend der Lastanforderung gewählt, während Fernschnittstellen automatisierte Avioniktests und kontrollierte Testsequenzen unterstützen. Eine dedizierte einphasige Quelle ermöglicht es zudem, dass dreiphasige Wechselstromquellen für Geräte, die alle drei Phasen benötigen, weiterhin zur Verfügung stehen.

400-Hz-Avionik-Wechselstromlösung

Die Stromversorgung von Avioniksystemen mit 400 Hz erfordert eine einphasige Wechselstromquelle, die eine stabile Spannung und Frequenz mit der vom Prüfling benötigten Leistung liefert. Die Lösung nutzt die einphasigen Wechselstromquellen von Keysight Essential, die bis zu 500 Hz betrieben werden können und die 400-Hz-Elektronik in Flugzeugkabinen mit Modellen von 500 VA bis 4000 VA unterstützen. Die verfügbaren Ausgangsleistungen reichen je nach Modell bis zu 310 V und 20 A. Die Quellen verfügen standardmäßig über USB- und LAN/LXI-Core-Schnittstellen, optional über GPIB-Konnektivität sowie browserbasierten Fernzugriff und -steuerung. Dank ihrer kompakten Bauform ermöglichen sie zudem eine effiziente Nutzung des Platzes auf dem Prüfstand und im Rack.

Siehe Blockdiagramm der 400-Hz-Wechselstromversorgungslösung für Avionik.

Blockdiagramm einer 400-Hz-Wechselstromversorgungslösung für Avioniksysteme

Entdecken Sie Produkte in unserer 400-Hz-Wechselstromlösung für Avionik.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?