Stromversorgung von einphasigen Avionikgeräten

Wechselstromversorgung – Einphasig
+ Wechselstromversorgung – Einphasig

Stromversorgung einphasiger Avionikgeräte bei 400 Hz

Für die Prüfung einphasiger Avionikgeräte wird eine Wechselstromquelle benötigt, die eine stabile Leistung mit der Betriebsfrequenz des Prüflings (typischerweise 400 Hz) liefert. Der Prüfaufbau verbindet die Wechselstromquelle direkt mit dem Avionikgerät und konfiguriert die erforderliche Ausgangsspannung, Frequenz, Stromstärke und Scheinleistung für die Last.

Während der Entwicklung, der Fertigungsprüfung oder der Reparatur liefert die Stromquelle geregelten Wechselstrom, sodass die Avionikgeräte unter den erforderlichen Leistungsbedingungen arbeiten können. Die Auswahl einer Stromquelle mit ausreichender Ausgangsleistung ermöglicht den Betrieb von Geräten mit unterschiedlichen Lastanforderungen, während Fernsteuerungsschnittstellen die Steuerung der Stromquelle von einem Computer oder einer automatisierten Testumgebung aus ermöglichen. Eine dedizierte einphasige Stromquelle lässt zudem dreiphasige Wechselstromquellen für Geräte frei, die alle drei Phasen benötigen.

Einphasen-Avionik-Stromversorgungstestlösung

Die Stromversorgung einphasiger Avionikgeräte erfordert eine Wechselstromquelle, die die vom Prüfling benötigte Spannung, Frequenz, Stromstärke und Scheinleistung liefert. Die einphasigen Wechselstromnetzteile von Keysight Essential bieten stabilen Wechselstrom mit Frequenzen bis zu 500 Hz und decken damit typische 400-Hz-Avionikanwendungen ab. Vier Modelle bieten Kapazitäten von 500 VA bis 4000 VA mit maximalen Nennspannungen bis zu 310 V und 20 A, je nach Modell. USB- und LAN/LXI-Core-Schnittstellen sind Standard, GPIB ist optional erhältlich.

Siehe Blockdiagramm der einphasigen Avionik-Stromversorgungstestlösung

Stromversorgung von einphasigen Avionikgeräten

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für einphasige Avionik-Leistungstests.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?