Como fornecer energia de 400 Hz para aviônicos

Fonte de alimentação CA - Monofásica
+ Fonte de alimentação CA - Monofásica

Fornecimento de energia estável de 400 Hz para testes de aviônica.

Os testes de aviônicos monofásicos de 400 Hz exigem uma fonte de alimentação de corrente alternada (CA) estável que possa reproduzir a frequência da rede elétrica da aeronave, fornecendo a tensão, a corrente e a potência aparente necessárias para o dispositivo em teste. A fonte se conecta diretamente à eletrônica da cabine da aeronave e fornece energia CA monofásica controlada durante o desenvolvimento, os testes funcionais, a fabricação ou o reparo.

A configuração de teste configura a fonte de alimentação CA para a tensão de saída necessária e uma frequência de 400 Hz, aplicando energia ao dispositivo aviônico em teste. A capacidade de saída é selecionada de acordo com a necessidade de carga, enquanto interfaces remotas podem suportar testes automatizados de aviônicos e sequências de teste controladas. Uma fonte monofásica dedicada também permite que fontes CA trifásicas permaneçam disponíveis para equipamentos que requerem as três fases.

Solução de alimentação CA de 400 Hz para aviônicos

O fornecimento de energia para aviônicos a 400 Hz exige uma fonte de alimentação CA monofásica capaz de fornecer tensão e frequência estáveis ​​no nível de potência exigido pelo dispositivo em teste. A solução utiliza as fontes de alimentação CA monofásicas essenciais da Keysight, capazes de operar até 500 Hz, suportando eletrônicos de cabine de aeronaves a 400 Hz com modelos que variam de 500 VA a 4000 VA. As classificações de saída disponíveis chegam a 310 V e 20 A, dependendo do modelo. As fontes oferecem interfaces USB e LAN/LXI Core como padrão, conectividade GPIB opcional e acesso e controle remoto via navegador. Seu formato compacto também permite o uso eficiente do espaço em bancadas e racks.

Consulte o diagrama de blocos da solução de alimentação CA de 400 Hz para aviônicos.

Diagrama de blocos da solução de alimentação CA de 400 Hz para aviônica

Explore os produtos da nossa solução de alimentação CA de 400 Hz para aviônica.

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?