航空電子機器の電源入力試験を効率化する方法

必須の三相交流電源
+ Essential 三相AC電源

自動電源コンプライアンスワークフローの簡素化

アビオニクス電源入力の検証には、RTCA DO-160セクション16およびMIL-STD-704手順で定義された航空機の電気的動作条件を再現できる、プログラマブルな交流(AC)および直流(DC)電源が必要です。テスト構成には、公称および異常な電源条件下におけるアビオニクス機器の動作を評価するために、過渡現象の生成、プログラマブルな電圧・周波数制御、高調波解析、シーケンス機能が求められます。測定項目には、電気的ストレス条件下における波形の安定性、電圧中断、過渡応答、高調波特性などが含まれます。

このワークフローは、統合されたソフトウェア管理により、自動テスト実行、電源制御、規格に基づくシーケンスを調整します。エンジニアは、出力条件、中断タイミング、可変周波数動作、レポートパラメータを設定し、複数のアビオニクスプラットフォームにわたって再現性のあるプリコンプライアンス手順を実行できます。このシステムは、リモート操作、自動レポート生成、設定可能なテストプランをサポートし、電気的検証作業の効率化と手動セットアップの複雑さの軽減を実現します。

航空電子機器の電源入力自動化ソリューション

アビオニクス電源入力試験では、定常状態および過渡動作シナリオにおける機器の挙動をモニタリングしながら、制御されたACおよびDC電気条件を生成する必要があります。本ソリューションは、Essential 三相ACソースとPathWaveアビオニクス・テスト・スイートを組み合わせることで、RTCA DO-160およびMIL-STD-704のプリコンプライアンス試験を自動化します。このACソースは、3〜18 kVAの出力電力、最大320 Vrmsの最大AC電圧、最大452 VDCの最大DC電圧、最大5 kHzの出力周波数を実現します。内蔵された過渡シーケンス機能により電源の中断や異常な電気的条件をシミュレートし、統合された高調波解析により第50高調波までの波形振幅と位相を測定します。ソフトウェアプラットフォームにより、リモート機器制御、設定可能なテストシーケンス、自動テスト実行、レポート生成が可能になり、効率的かつ再現性の高いアビオニクス電源入力の特性評価を実現します。

アビオニクス電源入力自動化ソリューションのブロック図を見る

アビオニクスの電源入力試験を効率化する方法のブロック図

アビオニクス電源入力自動化ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?