항공전자 장비 전원 입력 테스트를 효율화하는 방법

필수적인 3상 교류 전원 공급 장치
+ Essential 삼상 AC 전원 공급기

자동화된 전력 적합성 워크플로 간소화

항공전자 전력 입력 검증에는 RTCA DO-160 섹션 16 및 MIL-STD-704 절차에 정의된 항공기 전기 작동 조건을 재현할 수 있는 프로그래밍 가능한 교류 및 직류 소스가 필요합니다. 테스트 구성에는 공칭 및 비정상 전력 조건에서 항공전자 장비 동작을 평가하기 위해 과도 상태 생성, 프로그래밍 가능한 전압 및 주파수 제어, 고조파 분석, 시퀀싱 기능이 필요합니다. 측정 항목에는 전기적 스트레스 조건에서의 파형 안정성, 전압 인터럽션, 과도 응답 및 고조파 성능이 포함됩니다.

워크플로는 통합 소프트웨어 관리를 통해 자동화된 테스트 실행, 전력 소스 제어 및 표준 기반 시퀀싱을 조율합니다. 엔지니어는 여러 항공전자 플랫폼에서 반복 가능한 사전 적합성 절차를 실행하면서 출력 조건, 인터럽션 타이밍, 가변 주파수 동작 및 보고서 파라미터를 구성합니다. 이 시스템은 원격 작동, 자동 보고서 생성 및 구성 가능한 테스트 플랜을 지원하여 전기적 검증 활동을 간소화하고 수동 설정 복잡성을 줄여줍니다.

항공전자 장비 전원 입력 자동화 솔루션

항공전자 전력 입력 테스트에는 정상 상태 및 과도 작동 시나리오 동안 장비 동작을 모니터링하면서 제어된 AC 및 DC 전기 조건을 생성하는 작업이 포함됩니다. 이 솔루션은 Essential 삼상 AC 소스와 PathWave 항공전자 테스트 스위트를 결합하여 RTCA DO-160 및 MIL-STD-704 사전 적합성 테스트를 자동화합니다. AC 소스는 3~18 kVA의 출력 전력, 최대 320 Vrms의 최대 AC 전압, 최대 452 VDC의 최대 DC 전압, 최대 5 kHz의 출력 주파수를 제공합니다. 내장된 과도 시퀀싱은 전력 인터럽션 및 비정상 전기 조건을 시뮬레이션하고, 통합 고조파 분석은 50차 고조파까지 파형 진폭과 위상을 측정합니다. 소프트웨어 플랫폼을 통해 원격 계측기 제어, 구성 가능한 테스트 시퀀싱, 자동화된 테스트 실행 및 보고서 생성이 가능하므로 효율적이고 반복 가능한 항공전자 전력 입력 특성화를 수행할 수 있습니다.

항공전자 전력 입력 자동화 솔루션 블록 다이어그램 보기

항공전자 장비 전원 입력 테스트를 간소화하는 방법에 대한 블록 다이어그램

항공전자 전력 입력 자동화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?