항공전자 장비 전원 시스템의 사전 적합성 검증 과정을 가속화하는 방법

AC 전원 공급 장치
+ AC 전원 공급 장치

더 빠른 항공 전자 장비 전력 입력 검증

항공기 전기 장비는 공식적인 적합성 테스트 전에 정의된 전력 입력 요구 사항을 충족해야 합니다. 첨부된 요약서에 따르면 RTCA DO-160 섹션 16.0은 14 VDC, 28 VDC, 270 VDC, 그리고 공칭 400 Hz 또는 400 Hz를 포함하는 가변 주파수 범위에서 115 Vrms 또는 230 Vrms를 포함하여 장비 단자에 인가되는 AC 및 DC 전력에 대한 테스트 조건 및 절차를 정의합니다.

사전 적합성 테스트는 엔지니어링 팀이 문제를 조기에 발견하는 데 도움이 되지만, 종종 전용 장비와 전문 지식을 필요로 합니다. 이 요약서는 PathWave Avionics Test Suite와 함께 AC6900 시리즈 3상 AC 소스를 사용하여 실행을 간소화하고, 현재 표준을 지원하며, 공식 적합성 테스트 중 발생할 수 있는 오류 위험을 줄이는 방법을 제시합니다.

항공전자 장비 전원 사전 적합성 검증 솔루션

항공 전자 장비 전력 입력 적합성을 특성화하려면 표준화된 테스트 시퀀스를 실행하고 과도 및 고조파 동작을 캡처할 수 있는 3상 AC 소스, 제어 소프트웨어 및 분석 도구가 필요합니다. PathWave Avionics Test Suite와 결합된 키사이트 Expert 3상 AC 소스는 원격 작동, 구성 가능한 테스트 계획 및 자동화된 보고 기능을 갖춘 통합 솔루션을 제공하여 사전 적합성 워크플로우를 간소화합니다. 내장된 과도 시퀀싱은 전력 교란의 정밀한 시뮬레이션을 가능하게 하며, 50차 고조파까지의 고조파 분석은 상세한 파형 평가를 지원합니다. 이러한 기능들은 엔지니어가 테스트 실행을 가속화하고, 반복성을 향상시키며, RTCA DO-160 및 MIL-STD-704 검증에 대한 적합성 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

항공 전자 장비 전력 사전 적합성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?