如何加速航空電子設備電源系統的合規前測試

交流電源供應器
+ 交流電源供應器

更快速的航空電子設備電源輸入驗證

飛機電氣設備在正式符合性測試之前,必須符合規定的電源輸入要求。隨附的簡報指出,RTCA DO-160 第 16.0 節定義了施加到設備端子的交流和直流電的測試條件和程序,包括 14 VDC、28 VDC、270 VDC,以及在標稱 400 Hz 或包括 400 Hz 的可變頻率範圍內的 115 Vrms 或 230 Vrms。

預先符合性測試有助於工程團隊更早發現問題,但它通常需要專用設備和專業知識。該簡報將 AC6900 系列三相交流電源與 PathWave 航空電子測試套件結合,作為簡化執行、支援現行標準並降低正式符合性測試期間失敗風險的一種方式。

航空電子設備供電預合規解決方案

描述航空電子設備電源輸入符合性需要三相交流電源、控制軟體和分析工具,這些工具必須能夠執行標準化測試序列並捕捉瞬態和諧波行為。Keysight 專業級三相交流電源結合 PathWave 航空電子測試套件,提供整合式解決方案,具備遠端操作、可配置的測試計畫和自動化報告功能,以簡化預先符合性工作流程。內建的瞬態序列功能可精確模擬電源擾動,而高達第 50 次諧波的諧波分析則支援詳細的波形評估。總體而言,這些功能有助於工程師加速測試執行、提高重複性,並降低 RTCA DO-160 和 MIL-STD-704 驗證的符合性風險。

探索我們的航空電子電源預相符性解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?