航空電子機器の電源に関する事前適合性評価を迅速化する方法

AC電源
+ 交流電源

航空電子機器の電源入力検証をより迅速に

航空機用電気機器は、正式な適合性試験の前に、所定の電源入力要件を満たす必要があります。添付の概要には、RTCA DO-160セクション16.0が、機器端子に印加されるACおよびDC電力(14 VDC、28 VDC、270 VDC、および公称400 Hzまたは400 Hzを含む可変周波数範囲での115 Vrmsまたは230 Vrmsを含む)の試験条件と手順を定義していると記載されています。

プレコンプライアンス試験は、エンジニアリングチームが問題を早期に発見するのに役立ちますが、多くの場合、専用の機器と専門知識が必要です。この概要では、PathWave Avionics Test Suiteを搭載したAC6900シリーズ三相交流電源が、実行の効率化、現行規格への対応、および正式な適合性試験中の故障リスクの低減を実現する方法として紹介されています。

航空電子機器用電源の事前適合性評価ソリューション

航空電子機器の電源入力適合性を特性評価するには、標準化された試験シーケンスを実行し、過渡現象と高調波挙動を捕捉できる三相交流電源、制御ソフトウェア、および解析ツールが必要です。キーサイトのExpert三相交流電源は、PathWave Avionics Test Suiteと組み合わせることで、リモート操作、設定可能な試験計画、および自動レポート作成機能を備えた統合ソリューションを提供し、プレコンプライアンスワークフローを効率化します。内蔵の過渡シーケンス機能により、電源障害の正確なシミュレーションが可能になり、一方、50次高調波までの高調波解析は、詳細な波形評価をサポートします。これらの機能は、エンジニアがRTCA DO-160およびMIL-STD-704検証における試験実行の加速、再現性の向上、および適合性リスクの低減に役立ちます。

当社の航空電子機器電源プレコンプライアンスソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?