Wie man die Avionik-Stromversorgungs-Vorabkonformität beschleunigt

Wechselstromversorgung
+ Netzanschluss

Schnellere Validierung der Avionik-Stromversorgung

Elektrische Flugzeugausrüstung muss vor der formellen Konformitätsprüfung definierte Leistungsaufnahmeanforderungen erfüllen. Das beigefügte Dokument erläutert, dass RTCA DO-160 Abschnitt 16.0 die Testbedingungen und -verfahren für Wechsel- und Gleichstrom an den Geräteanschlüssen festlegt, einschließlich 14 V DC, 28 V DC, 270 V DC und 115 Vrms oder 230 Vrms bei einer Nennfrequenz von 400 Hz oder variablen Frequenzbereichen einschließlich 400 Hz.

Vorabprüfungen helfen Entwicklungsteams, Probleme frühzeitig zu erkennen, erfordern jedoch häufig spezielle Ausrüstung und Fachkenntnisse. Diese Beschreibung stellt die dreiphasige Wechselstromquelle der AC6900-Serie mit der PathWave Avionics Test Suite als Möglichkeit vor, die Durchführung zu optimieren, aktuelle Standards zu unterstützen und das Ausfallrisiko bei formalen Konformitätsprüfungen zu reduzieren.

Avionik-Stromversorgungs-Vorabkonformitätslösung

Die Charakterisierung der Konformität der Avionik-Stromeingänge erfordert eine dreiphasige Wechselstromquelle, Steuersoftware und Analysetools, die in der Lage sind, standardisierte Testsequenzen auszuführen und transientes sowie harmonisches Verhalten zu erfassen. Die Keysight Expert dreiphasige Wechselstromquelle bietet in Kombination mit der PathWave Avionics Test Suite eine integrierte Lösung mit Fernbedienung, konfigurierbaren Testplänen und automatisierter Berichterstellung zur Optimierung von Pre-Compliance-Workflows. Die integrierte Transienten-Sequenzierung ermöglicht eine präzise Simulation von Leistungsstörungen, während die harmonische Analyse bis zur 50. Oberwelle eine detaillierte Wellenformauswertung unterstützt. Zusammen helfen diese Funktionen Ingenieuren dabei, die Testausführung zu beschleunigen, die Wiederholbarkeit zu verbessern und das Konformitätsrisiko für die Validierung nach RTCA DO-160 und MIL-STD-704 zu reduzieren.

Entdecken Sie Produkte für unsere Avionik-Stromversorgungs-Vorabkonformitätslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?