如何簡化航電系統電源輸入測試

不可或缺的三相交流電源供應器
+ Essential 三相交流電源供應器

簡化自動化電源合規工作流程

航空電子電源輸入驗證需要可程式化交流與直流電源供應器,其必須能夠重現由 RTCA DO-160 第 16 節與 MIL-STD-704 程序所定義的飛機電氣運作條件。測試組態需要瞬態產生、可程式化電壓與頻率控制、諧波分析以及定序功能,以便評估航空電子設備在標稱與異常電源條件下的行為。量測項目包括電氣應力條件下的波形穩定性、電壓中斷、瞬態響應與諧波效能。

此工作流程透過整合式軟體管理來協調自動化測試執行、電源控制以及基於標準的定序。工程師可組態輸出條件、中斷時間、變頻運作與報告參數,同時在多個航空電子平台上執行可重複的預先合規程序。該系統支援遠端操作、自動產生報告以及可組態的測試計畫,以簡化電氣驗證活動並降低手動設定的複雜性。

航空電子設備電源輸入自動化解決方案

航空電子電源輸入測試需要產生受控的交流與直流電氣條件,同時在穩定狀態與瞬態運作情境下監測設備行為。此解決方案結合 Essential 三相交流電源與 PathWave Avionics Test Suite,以自動化執行 RTCA DO-160 與 MIL-STD-704 預先合規測試。該交流電源可提供 3 至 18 kVA 的輸出功率、最高 320 Vrms 的最大交流電壓、最高 452 VDC 的最大直流電壓,以及高達 5 kHz 的輸出頻率。內建的瞬態定序可模擬電源中斷與異常電氣條件,而整合式諧波分析則可量測高達第 50 次諧波的波形振幅與相位。此軟體平台可實現遠端儀器控制、可組態的測試定序、自動化測試執行以及報告產生,進而實現高效且可重複的航空電子電源輸入特性化。

查看航空電子電源輸入自動化解決方案的方塊圖

如何簡化航電系統電源輸入測試的系統框圖

探索我們航空電子電源輸入自動化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?