Como otimizar os testes de alimentação elétrica de aviônicos

Fontes de alimentação trifásicas essenciais de corrente alternada
+ Fontes de alimentação trifásicas essenciais de corrente alternada

Simplifique os fluxos de trabalho automatizados de conformidade energética

A validação da alimentação de energia dos sistemas de aviônica requer fontes programáveis de corrente alternada e corrente contínua, capazes de reproduzir as condições operacionais elétricas da aeronave definidas pela Seção 16 da norma RTCA DO-160 e pelos procedimentos da norma MIL-STD-704. As configurações de teste exigem geração de transientes, controle programável de tensão e frequência, análise de harmônicas e funções de sequenciamento para avaliar o comportamento dos equipamentos de aviônica em condições nominais e anormais de alimentação. As medições incluem estabilidade da forma de onda, interrupções de tensão, resposta a transientes e desempenho em relação às harmônicas durante condições de sobrecarga elétrica.

O fluxo de trabalho coordena a execução automatizada de testes, o controle da fonte de alimentação e o sequenciamento baseado em padrões por meio de um gerenciamento integrado de software. Os engenheiros configuram as condições de saída, o tempo de interrupção, a operação com frequência variável e os parâmetros de geração de relatórios enquanto executam procedimentos repetíveis de pré-conformidade em diversas plataformas de aviônica. O sistema oferece suporte à operação remota, à geração automatizada de relatórios e a planos de teste configuráveis para otimizar as atividades de validação elétrica e reduzir a complexidade da configuração manual.

Solução de automação para entrada de energia em aviônica

Os testes de entrada de energia em sistemas aviônicos exigem a geração de condições elétricas controladas de CA e CC, ao mesmo tempo em que se monitora o comportamento dos equipamentos durante cenários operacionais em estado estacionário e transientes. A solução combina a fonte trifásica de CA Essential com o PathWave Avionics Test Suite para automatizar os testes de pré-conformidade com as normas RTCA DO-160 e MIL-STD-704. A fonte de CA fornece potência de saída de 3 a 18 kVA, tensão máxima de CA de até 320 Vrms, tensão máxima de CC de até 452 VCC e frequências de saída de até 5 kHz. O sequenciamento de transientes integrado simula interrupções de energia e condições elétricas anormais, enquanto a análise de harmônicas integrada mede a amplitude e a fase da forma de onda até a 50ª harmônica. A plataforma de software permite o controle remoto do instrumento, sequenciamento configurável de testes, execução automatizada de testes e geração de relatórios, possibilitando uma caracterização eficiente e repetível da entrada de energia dos sistemas aviônicos.

Veja o diagrama de blocos da solução de automação para entrada de energia em sistemas de aviônica

Diagrama de blocos que ilustra como otimizar os testes de entrada de energia dos sistemas aviônicos

Conheça os produtos da nossa solução de automação de entrada de energia para aviônica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?