Wie man die Prüfung der Avionik-Stromversorgung optimiert

Essential Dreiphasen-Wechselstromversorgungen
+ Essential Dreiphasen-Wechselstromversorgungen

Vereinfachung automatisierter Arbeitsabläufe zur Einhaltung von Energievorschriften

Die Validierung der Stromversorgung von Avioniksystemen erfordert programmierbare Wechsel- und Gleichstromquellen, die die in RTCA DO-160 Abschnitt 16 und MIL-STD-704 definierten elektrischen Betriebsbedingungen von Flugzeugen reproduzieren können. Die Testkonfigurationen umfassen die Erzeugung von Transientensignalen, programmierbare Spannungs- und Frequenzregelung, Oberwellenanalyse und Sequenzierungsfunktionen zur Bewertung des Verhaltens der Avionikgeräte unter nominalen und anormalen Stromversorgungsbedingungen. Zu den Messungen gehören Wellenformstabilität, Spannungsunterbrechungen, Einschwingverhalten und Oberwellenverhalten unter elektrischer Belastung.

Der Workflow koordiniert die automatisierte Testausführung, die Stromversorgungssteuerung und die standardbasierte Sequenzierung durch integriertes Softwaremanagement. Ingenieure konfigurieren Ausgabebedingungen, Unterbrechungszeiten, Betrieb mit variabler Frequenz und Berichtsparameter, während sie wiederholbare Vorabprüfungsverfahren auf verschiedenen Avionikplattformen durchführen. Das System unterstützt Fernbetrieb, automatische Berichtserstellung und konfigurierbare Testpläne, um die elektrische Validierung zu optimieren und den manuellen Einrichtungsaufwand zu reduzieren.

Lösung zur Automatisierung der Avionik-Stromversorgung

Für die Prüfung der Stromversorgung von Avioniksystemen ist die Erzeugung kontrollierter Wechsel- und Gleichstrombedingungen sowie die Überwachung des Geräteverhaltens im stationären und transienten Betriebszustand erforderlich. Die Lösung kombiniert die folgenden Schritte: Essential Dreiphasen-Wechselstromquelle mit der PathWave Avionics Test Suite zur Automatisierung von Vorabprüfungen nach RTCA DO-160 und MIL-STD-704. Die Wechselstromquelle liefert eine Ausgangsleistung von 3 bis 18 kVA, eine maximale Wechselspannung von bis zu 320 Vrms, eine maximale Gleichspannung von bis zu 452 V DC und Ausgangsfrequenzen bis zu 5 kHz. Die integrierte Transientensequenzierung simuliert Stromausfälle und anormale elektrische Zustände, während die integrierte Oberwellenanalyse Amplitude und Phase der Wellenform bis zur 50. Oberwelle misst. Die Softwareplattform ermöglicht die Fernsteuerung des Instruments, die Konfiguration von Testsequenzen, die automatisierte Testausführung und die Berichtserstellung und somit eine effiziente und reproduzierbare Charakterisierung der Avionik-Stromversorgung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Automatisierung der Avionik-Stromversorgung.

Blockdiagramm zur Optimierung der Avionik-Stromversorgungsprüfung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Automatisierung der Avionik-Stromversorgung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?