So überprüfen Sie die Leistung des TR-Moduls

ENA-X Netzwerkanalysator, 44 GHz
+ ENA-X Netzwerkanalysator, 44 GHz

Überprüfung der Leistung des TR-Moduls mit einem Vektor-Netzwerkanalysator

Die Überprüfung der Leistung eines Sende-/Empfangsmoduls (TR) für die Einhaltung des 5G New Radio (NR) Standards erfordert Rauschzahl- und Linearitätsmessungen mit breitbandig modulierten, kalibrierten Signalen. Ein einziger Prüfstand mit einem Vektor-Netzwerkanalysator (VNA), einem Vektorsignalgenerator (VSG) und mehreren Softwareanwendungen ermöglicht eine breite Palette von Messungen, einschließlich Rauschzahl, Nachbarkanal-Leistungsverhältnis (ACPR) und Restfehler-Vektorgröße (EVM), und vereinfacht gleichzeitig den Prüfaufbau.

Der VSG liefert das erforderliche modulierte Signal. Der VNA bietet das erforderliche Maß an Messgenauigkeit durch Anwendung der Vektorfehlerkorrektur und fortschrittlicher Kalibrierungsmethoden. VNA-Softwareanwendungen ermöglichen Empfänger-Rauschzahlmessungen mit der Cold-Source-Methode sowie Sender-ACPR- und Low-Rest-EVM-Messungen, ohne die Konfiguration des Prüfaufbaus zu ändern.

Lösung zur Überprüfung der TR-Modulleistung

Die Überprüfung der Leistung von TR-Modulen erfordert Rauschzahl- und Linearitätsmessungen unter modulierten Signalimpulsen. Der Keysight MXG-Signalgenerator und der Keysight ENA-X-Vektornetzwerkanalysator mit Rauschzahl- und Modulationsverzerrungs (MOD)-Softwareanwendungen bilden ein komplettes Prüfsystem, das die Breitbandsignale sowie die Vektor- und Quellenkalibrierung bereitstellt, die für hochgenaue Messungen erforderlich sind. Der integrierte Aufwärtswandler an Port 1 des ENA-X wandelt das modulierte Signal des MXG-Signalgenerators bis zu einer maximalen Frequenz von 44 GHz aufwärts. Der Netzwerkanalysator vereinfacht den Messaufbau und liefert gleichzeitig vektor-korrigierte Rauschzahldaten, indem er integrierte rauscharme Empfänger nutzt und die Cold-Source-Methode anwendet. Der große Dynamikbereich des ENA-X in Verbindung mit der Vektorfehlerkorrektur reduziert die Rest-EVM des Testsatzes erheblich und zeigt eine außergewöhnliche Leistung. Diese Funktion liefert ein vollständiges Bild der Leistung Ihres TR-Moduls ohne Störungen des Testsystems. Messen Sie EVM mit optionaler Demodulation - die MOD-Software zerlegt die linearen und nichtlinearen Signalkomponenten mit spektraler Korrelation, um die Leistung bis zu 50 % schneller zu überprüfen.

Siehe Demo der Leistungsprüfung des TR-Moduls

Entdecken Sie die Produkte in unserer Lösung zur Überprüfung der TR-Modulleistung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?