如何驗證TR模組性能

ENA-X 網路分析儀,44 GHz
+ ENA-X 網路分析儀,44 GHz

使用向量網路分析儀驗證 TR 模組效能

驗證用於 5G 新無線電 (NR) 標準相容性的發射/接收 (TR) 模組效能,需要使用寬頻調變的校準信號進行雜訊指數和線性度量測。單一測試平台,包括向量網路分析儀 (VNA)、向量信號產生器 (VSG) 和多個儀器軟體應用程式,可實現廣泛的量測,包括雜訊指數、鄰近通道功率比 (ACPR) 和殘餘誤差向量幅度 (EVM),同時簡化測試設定。

VSG 提供所需的調變訊號。VNA 透過應用向量誤差校正和進階校準方法,提供必要的量測精確度。VNA 軟體應用程式可實現使用冷源法進行接收器雜訊指數量測,以及發射器 ACPR 和低殘餘 EVM 量測,而無需更改測試設定的配置。

TR 模組效能驗證解決方案

驗證 TR 模組效能需要在調變信號刺激下進行雜訊指數和線性度量測。Keysight MXG 信號產生器和 Keysight ENA-X 向量網路分析儀,搭配雜訊指數和調變失真 (MOD) 軟體應用程式,可構成完整的測試平台,提供高傳真度量測所需的寬頻信號以及向量和源校準。ENA-X 埠 1 的整合式升頻器可將 MXG 信號產生器的調變信號升頻至最高 44 GHz。網路分析儀透過整合式低雜訊接收器並應用冷源法,簡化了量測設定,同時提供向量校正的雜訊指數資料。ENA-X 的寬動態範圍,結合向量誤差校正,顯著降低了殘餘測試設定 EVM,展現了卓越的效能。此功能可提供 TR 模組效能的完整視圖,而不會受到測試系統的干擾。使用選配的解調功能量測 EVM — MOD 軟體可透過頻譜相關性分解線性與非線性信號分量,以驗證效能,速度最高可提升 50%。

觀看 TR 模組效能驗證示範

探索我們在 TR 模組性能驗證解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?