尋找感興趣的產品?
購買 ENA-X 網路分析儀可享 20% 優惠折扣
透過單一設定和整合式調變失真軟體,您可更快分析主動元件的特性。
使用軟體為 ENA-X 進行預先配置,節省可觀的成本
即日起,凡購買 ENA-X 網路分析儀,最高可享 45% 優惠折扣。
已經擁有高效能網路分析儀?
即日起,將您現有的網路分析儀或他牌機型,換購為新的 ENA-X 網路分析儀,最高可享 45% 優惠折扣。
產品特性
一次設定,即可完成多項量測
善用 Keysight E5081A ENA-X 向量網路分析儀(VNA)加速分析 5G 和衛星通訊元件的特性。 ENA-X 是唯一可快速準確地執行 EVM 量測的中階網路分析儀。
是德科技的頻譜關聯性技術,可直接在網路分析儀上分析頻域中的調變輸入和輸出信號。 而市面上的解決方案,仍需使用網路和頻譜分析儀來全面分析元件特性。 有了新的 ENA-X,您可透過單一測試配置,在 DUT 平面上執行全向量校正,確保更高的測試準確度和可重複性。 善用 ENA-X 網路分析儀,您無需以手動方式重複進行設定,或是使用複雜的自動切換系統,便可快速驗證裝置效能,並將誤差降到最低。
- 利用整合式調變失真軟體,輕鬆實現最低的殘餘 EVM。
- 寬廣的動態範圍,可確保測試準確度並改善雜訊指數量測。
- 可直接存取接收器,以便整合升壓放大器、衰減器或方向耦合器,輕鬆執行靈活的高功率測試。
- 在 DUT 平面上進行向量校正校驗,以消除輸入埠不匹配、通道功率和信號源誤差。
- 只需一台儀器,即可獲得調變失真和頻譜分析、雜訊指數、向量混頻器量測等功能,所有測試一步到位。
5G New Radio(NR)功率放大器測試
以更低的風險,更快進行開發和部署。 您需以最高準確度和可重複性,在 FR1 和 FR2 頻段中測試 5G NR 發射器,以確保您的產品符合最新標準。 傳統的主動元件量測配置需要多部儀器。 不論是以手動方式重複進行設定,或是使用複雜的自動切換系統,都非常浪費時間。 有了 E5081A ENA-X 網路分析儀,只需要一半的時間,即可在高達 44 GHz 的調變激發下,進行分析真實的元件效能特性。
低雜訊放大器特性分析
接收器的效能,與其內部低雜訊放大器的效能息息相關。 然而,大家都知道放大器是最難搞的系統元件。 了解如何善用 Keysight E5081A ENA-X 網路分析儀靈活的硬體和進階軟體功能,大幅簡化低雜訊放大器效能驗證,進而提高量測準確度和可重複性。
簡化測試配置
E5081A ENA-X 可在單一測試配置中執行多項量測。 Keysight E5081A 網路分析儀整合了硬體和進階網路分析軟體,可簡化主動元件特性分析,大幅縮短整個測試週期。
E5081A ENA-X 網路分析儀的整合式功能包括:
- 高達 44 GHz 的調變失真量測
- 埠 1 和 2 的低雜訊接收器
- 直接存取接收器,以進行高功率測試
E5081A 網路分析儀軟體
Keysight E5081A 網路分析儀應用軟體可使用調變信號,實現快速、準確且可重複的主動元件特性分析。 善用 E5081A 的應用軟體,簡化 EVM 和 ACPR 等複雜的量測,例如調變失真分析、頻譜分析、雜訊指數量測、脈衝射頻測試等。
主要技術規格
您對 E5081A 感興趣嗎?
擴充 E5081A ENA-X 向量網路分析儀功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助