10 MHz – Frequência inicial do CAT/VNA, 44 GHz – Frequência máxima

O analisador de rede vetorial E5081A ENA-X, de 9 kHz a 44 GHz, com uma opção de medição de distorção de modulação, permite a caracterização completa do dispositivo para componentes ativos, como amplificadores e mixers.

prod_image
  • Número de portas embutidas

    2, 4

  • Frequência máxima

    44 GHz

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    2

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Várias medições, uma única configuração

Acelere a caracterização de componentes de comunicação 5G e satélite com o analisador de rede vetorial (VNA) Keysight E5081A ENA-X. O ENA-X é a única solução que produz medições EVM rápidas e precisas em um analisador de rede de médio alcance.

Nossa técnica de correlação espectral analisa diretamente os sinais de entrada e saída modulados no domínio da frequência no analisador de rede. As soluções atuais no mercado exigem um analisador de rede e espectro para caracterizar os componentes completamente. Com o novo ENA-X, você pode garantir a precisão e a repetibilidade do teste com uma única configuração de teste usando a correção vetorial completa no plano DUT. Evite reconfigurar manualmente as configurações ou automatizar sistemas complexos baseados em comutadores — verifique o desempenho do dispositivo mais rapidamente e com menos potencial de erros com o analisador de rede ENA-X.

  • Obtenha o menor EVM residual com o software integrado de distorção de modulação.
  • Garanta a precisão dos testes e melhore as medições do fator de ruído com uma ampla faixa dinâmica.
  • Realize testes flexíveis de alta potência com acesso direto ao receptor para integrar amplificadores, atenuadores ou acopladores direcionais.

 

 

 

  • Corrija incompatibilidades na porta de entrada de endereço, potência do canal e erros de fonte com calibração com correção vetorial no plano DUT.
  • Teste mais rapidamente com distorção modulada e análise de espectro, figura de ruído, medições de misturador vetorial e muito mais com um único instrumento.