如何測試衛星通訊混頻器

微波網路分析儀
+ 微波網路分析儀

衛星通訊混頻器效能的特性分析

混頻器及其他頻率轉換元件的特性分析,需要進行混頻器增益、增益平坦度、群延遲、增益和相位壓縮、互調失真 (IMD) 以及雜訊指數的非線性量測。單一測試平台搭配網路分析儀和多種量測軟體應用程式,即可量測所有混頻器參數。

軟體量測應用程式會針對每個頻率轉換混頻器特性測試,重新配置網路分析儀。在測試期間,工程師可操作多個量測應用程式,而無需變更測試設定的配置。與傳統的多儀器方法相比,整合式方法可將產出提高達 100 倍,傳統方法必須針對每個量測重新配置測試平台。

衛星通訊混頻器測試解決方案

Testing mixers requires a local oscillator source, an RF source, and an analyzer, plus measurement applications for the desired parameters. The Keysight PNA and PNA-X network analyzers integrate these capabilities, while supporting measurement software enables a wide range of mixer tests with a single test setup, including forward/reverse linear characterization, compression, distortion, and noise figure. Direct digital synthesizer (DDS) sources in the network analyzer achieve extremely low phase (122 dBc/Hz at 100 kHz offset at 10 GHz carrier, typical) and low spur levels (< 80 dBc, typical), making phase measurements more stable.

觀看頻率轉換器測試示範

探索我們衛星通訊混頻器測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?