HIGHLIGHTS

  • 內部信號源提供快速的掃描 IMD 量測,通常比傳統頻譜分析儀快 100 倍以上
  • 提供內建的信號結合器(僅限 PNA-X)、兩組內部信號源,以及簡易的操作介面,可協助您輕易完成測試配置
  • 內建的校驗例行程序有助於提昇準確度
  • 頻譜顯示模式讓您不再需要使用頻譜分析儀進行除錯

S93087B 互調失真(IMD)應用軟體使得配置與校驗放大器以及頻率轉換器的掃描 IMD 量測變得非常容易。它可在單一量測通道中控制內部和外部信號源的頻率和功率,並可在主音頻以及 IMD 音頻上調整接收器。使用者可以掃描兩個激發信號的中心頻率、或兩個激發信號固定中心頻率附近的頻率間距、激發信號一個或兩個的功率,或是 LO 信號的功率。分析儀可量測 2、3、5、7 或 9 階的互調失真產出,並能顯示相關的截斷點。另外,IM 頻譜模式可提供類似頻譜分析儀的顯示功能,以確認或除錯量測結果。PNA 選項 200、210、400 不適用。S93087B 相當於 PNA/PNA-X 系列 A 型號網路分析儀的選項 087。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93087B?

Extend the capabilities for your 互調失真量測

Featured Resources for S93087B 互調失真量測

查看所有資源

Want help or have questions?