Cómo verificar el rendimiento del módulo TR

Analizador de redes ENA-X, 44 GHz
+ Analizador de redes ENA-X, 44 GHz

Verificación del rendimiento del módulo TR con un analizador vectorial de redes

La verificación del rendimiento de un módulo de transmisión/recepción (TR) para el cumplimiento de la norma 5G New Radio (NR) requiere mediciones del factor de ruido y la linealidad utilizando señales calibradas moduladas de banda ancha. Un único banco de pruebas, que incluye un analizador vectorial de redes (VNA), un generador vectorial de señales (VSG) y varias aplicaciones de software, permite realizar una amplia gama de mediciones, como el factor de ruido, la relación de potencia de canal adyacente (ACPR) y la magnitud del vector de error residual (EVM), al tiempo que simplifica la configuración de las pruebas.

El VSG suministra la señal modulada necesaria. El VNA proporciona el nivel necesario de precisión de medida aplicando la corrección vectorial de errores y métodos avanzados de calibración. Las aplicaciones de software del VNA permiten realizar mediciones del factor de ruido del receptor mediante el método de fuente fría, así como mediciones de ACPR del transmisor y de EVM residual bajo, sin cambiar la configuración del montaje de prueba.

Solución de verificación del rendimiento de los módulos TR

La verificación del rendimiento del módulo TR requiere mediciones de figura de ruido y linealidad bajo estímulos de señales moduladas. El generador de señales MXG de Keysight y el analizador vectorial de redes ENA-X de Keysight con aplicaciones de software de figura de ruido y distorsión de modulación (MOD) forman un banco de pruebas completo, que proporciona las señales de banda ancha y la calibración vectorial y de fuente necesarias para realizar mediciones de alta fidelidad. El convertidor ascendente integrado en el puerto 1 del ENA-X convierte ascendentemente la señal modulada del generador de señales MXG hasta la frecuencia máxima de 44 GHz. El analizador de redes simplifica la configuración de las medidas al tiempo que proporciona datos de factor de ruido con corrección vectorial aprovechando los receptores de bajo ruido integrados y aplicando el método de fuente fría. El amplio rango dinámico del ENA-X, junto con la corrección vectorial de errores, reduce significativamente la EVM residual del conjunto de prueba, mostrando un rendimiento excepcional. Esta característica proporciona una imagen completa del rendimiento del módulo TR sin interferencias del sistema de prueba. Mida la EVM con demodulación opcional: el software MOD descompone los componentes lineales y no lineales de la señal con correlación espectral para verificar el rendimiento hasta un 50% más rápido.

Ver demostración de la verificación del rendimiento del módulo TR

Explore los productos de nuestra solución de verificación del rendimiento de los módulos TR

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?