ENA-X 네트워크 분석기, 44 GHz
+ ENA-X 네트워크 분석기, 44 GHz

벡터 네트워크 분석기로 TR 모듈 성능 검증

5G NR(New Radio) 표준 준수를 위한 송수신(TR) 모듈의 성능을 검증하려면 광대역 변조된 교정 신호를 사용하여 노이즈 지수 및 선형성 측정이 필요합니다. VNA(Vector Network Analyzer), VSG(Vector Signal Generator) 및 여러 계측기 소프트웨어 애플리케이션을 포함하는 단일 테스트 베드는 테스트 설정을 단순화하면서 노이즈 지수, ACPR(Adjacent Channel Power Ratio) 및 잔류 EVM(Error Vector Magnitude)을 포함한 광범위한 측정을 가능하게 합니다.

VSG는 필요한 변조 신호를 공급합니다. VNA는 벡터 오류 보정 및 고급 교정 방법을 적용하여 필요한 수준의 측정 정밀도를 제공합니다. VNA 소프트웨어 애플리케이션은 테스트 설정 구성을 변경하지 않고 콜드 소스 방법을 사용하여 수신기 노이즈 지수 측정은 물론 송신기 ACPR 및 낮은 잔류 EVM 측정을 가능하게 합니다.

TR 모듈 성능 검증 솔루션

TR 모듈 성능을 검증하려면 변조된 신호 자극 하에서 잡음 지수 및 선형성 측정이 필요합니다. 키사이트 MXG 신호 발생기와 잡음 지수 및 변조 왜곡(MOD) 소프트웨어 애플리케이션이 탑재된 키사이트 ENA-X 벡터 네트워크 분석기는 고충실도 측정에 필요한 광대역 신호와 벡터 및 소스 교정을 제공하는 완벽한 테스트 베드를 구성합니다. ENA-X의 포트 1에 통합된 업컨버터는 MXG 신호 발생기의 변조된 신호를 최대 주파수 44 GHz까지 업컨버팅합니다. 네트워크 분석기는 통합된 저잡음 수신기를 활용하고 콜드 소스 방식을 적용하여 벡터 보정된 잡음 지수 데이터를 제공하면서 측정 설정을 간소화합니다. ENA-X의 넓은 동적 범위는 벡터 오류 보정과 결합되어 잔류 테스트 세트 EVM을 크게 줄여 탁월한 성능을 보여줍니다. 이 기능은 테스트 시스템 간섭 없이 TR 모듈 성능에 대한 완벽한 그림을 제공합니다. 옵션인 복조 기능을 사용하여 EVM을 측정하십시오. MOD 소프트웨어는 스펙트럼 상관 관계를 통해 선형 및 비선형 신호 구성 요소를 분해하여 최대 50% 더 빠르게 성능을 검증합니다.

TR 모듈 성능 검증 데모 보기

TR 모듈 성능 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?