Como verificar o desempenho do módulo TR

Analisador de rede ENA-X, 44 GHz
+ Analisador de rede ENA-X, 44 GHz

Verificação do desempenho do módulo TR com um analisador de rede vetorial

A verificação do desempenho de um módulo de transmissão/recepção (TR) para conformidade com o padrão 5G New Radio (NR) exige medições de figura de ruído e linearidade usando sinais calibrados e modulados de banda larga. Um único banco de testes, incluindo um analisador de rede vetorial (VNA), um gerador de sinal vetorial (VSG) e vários aplicativos de software de instrumentos, permite uma ampla gama de medições, incluindo figura de ruído, relação de potência de canal adjacente (ACPR) e magnitude do vetor de erro residual (EVM), simplificando a configuração do teste.

O VSG fornece o sinal modulado necessário. O VNA fornece o nível necessário de precisão de medição, aplicando a correção de erro vetorial e métodos avançados de calibração. Os aplicativos de software do VNA permitem medições de figura de ruído do receptor usando o método de fonte fria, bem como medições de ACPR do transmissor e de EVM residual baixo, sem alterar a configuração da instalação de teste.

Solução de verificação de desempenho do módulo TR

A verificação do desempenho do módulo TR requer medições de figura de ruído e linearidade sob estímulo de sinal modulado. O gerador de sinais MXG da Keysight e o analisador de rede vetorial ENA-X da Keysight com aplicativos de software de figura de ruído e distorção de modulação (MOD) formam um banco de testes completo, fornecendo os sinais de banda larga e a calibração de vetores e fontes necessários para medições de alta fidelidade. O conversor ascendente integrado na porta 1 do ENA-X faz a conversão ascendente do sinal modulado do gerador de sinal MXG até a frequência máxima de 44 GHz. O analisador de rede simplifica a configuração da medição e, ao mesmo tempo, fornece dados de figura de ruído com correção vetorial, aproveitando os receptores integrados de baixo ruído e aplicando o método de fonte fria. A ampla faixa dinâmica do ENA-X, aliada à correção de erros vetoriais, reduz significativamente o EVM residual do conjunto de testes, demonstrando um desempenho excepcional. Esse recurso produz uma imagem completa do desempenho de seu módulo TR sem interferência do sistema de teste. Meça o EVM com a demodulação opcional - o software MOD decompõe os componentes de sinal linear e não linear com correlação espectral para verificar o desempenho até 50% mais rápido.

Veja a demonstração da verificação de desempenho do módulo TR

Explore os produtos em nossa solução de verificação de desempenho do módulo TR

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?