Como caracterizar materiais de baixa perda para 5G

Sistema de ondas milimétricas PNA
+ Sistema de ondas milimétricas PNA

Limitação da perda de sinal de ondas milimétricas com medição de material de baixa perda

A caracterização das propriedades de materiais de baixa perda para comunicações 5G requer o uso do método de medição de cavidade ressonante. Com esse método, um analisador de rede mede a frequência ressonante e o fator Q, o comportamento ressonante de um oscilador harmônico com amortecimento insuficiente e um acessório de cavidade ressonante. Em seguida, o analisador mede novamente a frequência e a alteração do fator Q causada pelo(s) material(is). Esse método fornece uma resposta de ponto de frequência.

Você também pode realizar pesquisas de materiais de baixa perda com outros equipamentos que são selecionados dependendo da faixa de frequência. Use acessórios de ressonador de cavidade de perturbação e dielétrico de coluna dividida para baixas frequências. Esses equipamentos são adequados para medir substratos de cerâmica coqueada de baixa temperatura (LTCC), filmes ferroelétricos, filmes ultrafinos e 5 ml de pó. Os dispositivos de cilindro dividido, Fabry-Pérot ou ressonador de disco circular balanceado são sugeridos para frequências de ondas milimétricas (mmWave).

Solução de medição de material de baixa perda 5G

A caracterização de materiais de baixa perda em aplicações de ondas milimétricas (mmWave) exige uma compreensão profunda das propriedades eletromagnéticas dos materiais. O conjunto de medição de materiais N1500A da Keysight e o analisador de rede mmWave N5291A Performance Network Analyzer (PNA) permitem a medição precisa e repetível de materiais de baixa perda usados em 5G em faixas de frequência baixas e mmWave. O PNA opera de 900 Hz a 120 GHz com uma faixa dinâmica superior a 110 dB e ruído de rastreamento de 0,003 dB RMS.

Veja uma demonstração da caracterização de material de baixa perda para 5G

Explore produtos para nossa solução de medição de material de baixa perda 5G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?