Como realizar o monitoramento inteligente do espectro

Analisador de sinais
+ Analisador de sinais

Captura de ambientes de RF do mundo real para monitoramento inteligente do espectro

O monitoramento inteligente do espectro para comunicações de missão crítica requer a emulação de ambientes de RF do mundo real para testar o desempenho do sistema em condições dinâmicas e desafiadoras. Isso inclui cenários que envolvem a detecção de sinais, a geolocalização de emissores e a capacidade de registrar e reproduzir a atividade de RF. Esses cenários de teste devem abordar uma série de desafios operacionais, incluindo anomalias de sinal, interferência e movimento dinâmico de emissores em várias bandas e locais. A validação do desempenho nessas condições é essencial para garantir a confiabilidade, a resiliência e a consciência situacional em ambientes de comunicação complexos.

O monitoramento do espectro requer a emulação de três casos de uso principais: detecção de atividade, geolocalização rápida e registro e reprodução de RF. Os engenheiros de teste devem simular ambientes de RF ativos para avaliar a capacidade do sistema de detectar e sinalizar transmissões não autorizadas rapidamente. Os cenários de geolocalização avaliam a precisão e a rapidez com que um sistema pode triangular fontes de RF em condições variadas. A captura e a reprodução de RF permitem a análise de ambientes de sinais históricos e oferecem suporte a testes, treinamento e solução de problemas repetíveis. A solução deve oferecer suporte à automação, repetibilidade e integração de vários tipos de sinais e deficiências para garantir a medição precisa do desempenho e a prontidão operacional.

Solução inteligente de monitoramento de espectro

O monitoramento de espectro requer a emulação de ambientes de RF complexos e condições de sinal do mundo real. A solução de monitoramento de espectro inteligente da Keysight integra ferramentas prontas para o campo e baseadas em laboratório para suportar uma gama completa de casos de uso de detecção, geolocalização e registro e reprodução de RF. Essa solução abrangente permite que engenheiros e operadores testem e avaliem o desempenho do monitoramento de espectro em condições de RF dinâmicas, congestionadas e potencialmente contestadas. A solução combina a portabilidade e a precisão do analisador portátil FieldFox da Keysight com o Spectrum Monitoring System (KSMS) baseado em nuvem para fornecer monitoramento de espectro contínuo e em tempo real em amplas faixas de frequência de até 54 GHz. O FieldFox captura a atividade de RF do mundo real e oferece suporte à geolocalização por meio de técnicas de diferença de tempo de chegada (TDOA). O software baseado em PC do KSMS utiliza técnicas de correlação cruzada para geolocalização com base em TDOA, analisando dados de sensores distribuídos, permitindo visibilidade centralizada e estimativas eficazes de localização de sinais com base na precisão do GPS.

Explore os produtos da nossa solução de monitoramento de espectro inteligente

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?