スマートスペクトラムモニタリングの実施方法

シグナル・アナライザ
+ Signal Analyzer

リアルタイムで地域内のRF発信源をとらえるスマートスペクトラムモニタリング

ミッションクリティカルな通信のためのスペクトラム 、動的で困難な条件下でのシステム性能をテストするため、実世界のRF環境のエミュレーションが必要です。これには、信号検出、発信源の地理的位置特定、RF活動の記録と再生能力を含むシナリオが含まれます。これらのテストシナリオは、信号異常、干渉、複数帯域および場所を跨ぐ動的な発信源の移動など、様々な運用上の課題に対処しなければなりません。複雑な通信環境における信頼性、回復力、状況認識を確保するためには、こうした条件下での性能検証が不可欠です。

スペクトラムモニタリングには、3つの主要なユースケースのエミュレーションが必要です:アクティビティ検出、高速な位置特定、そしてRF記録・再生です。テストエンジニアは、システムが不正な送信を迅速に検出・警告できるかを評価するため、アクティブなRF環境をシミュレートする必要があります。位置特定のシナリオでは、さまざまな条件下でRF信号源をどれだけ正確かつ迅速に三角測量できるかを検証します。RFキャプチャと再生は、過去の信号環境の分析を可能にし、再現性のあるテスト、トレーニング、トラブルシューティングをサポートします。ソリューションは、自動化、再現性、複数の信号タイプやインペアメントの統合をサポートし、正確な性能測定と運用準備を確保する必要があります。

スマートスペクトラムモニタリングソリューション

スペクトラムモニタリングには、複雑なRF環境や実際の信号条件を再現することが求められます。Keysightのスマート・スペクトラムモニタリングソリューションは、フィールド対応のツールとラボ向けツールを統合し、検出、位置特定、RF記録・再生といった幅広いユースケースをサポートします。この包括的なソリューションにより、エンジニアやオペレーターは、動的で混雑し、場合によっては競合するRF環境下でスペクトラムモニタリング性能をテスト・評価できます。ソリューションは、Keysight FieldFoxハンドヘルドアナライザの携帯性と高精度に、クラウドベースのSpectrum Monitoring System(KSMS)を組み合わせ、最大54 GHzまでの広帯域で連続的かつリアルタイムのスペクトラムモニタリングを実現します。FieldFoxは実際のRF信号をキャプチャし、到達時間差(TDOA)技術による位置特定をサポートします。KSMSのPCベースソフトウェアは、分散センサーからのデータを解析し、GPS精度に基づく効果的な信号位置推定を可能にするTDOAベースのクロスコリレーション技術を活用します。

スマートスペクトラムモニタリングソリューション製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?