So führen Sie eine intelligente Spektrumüberwachung durch

Signal-Analysator
+ Signal-Analysator

Erfassung realer HF-Umgebungen für intelligentes Spektrummonitoring

Intelligentes Spektrum-Monitoring für unternehmenskritische Kommunikation erfordert die Emulation realer HF-Umgebungen, um die Systemleistung unter dynamischen und anspruchsvollen Bedingungen zu testen. Dazu gehören Szenarien mit Signalerkennung, Geolokalisierung von Sendern und der Möglichkeit, HF-Aktivitäten aufzuzeichnen und wiederzugeben. Diese Testszenarien müssen eine Reihe betrieblicher Herausforderungen bewältigen, darunter Signalanomalien, Interferenzen und dynamische Senderbewegungen über mehrere Bänder und Standorte hinweg. Die Validierung der Leistung unter diesen Bedingungen ist unerlässlich, um Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Situationsbewusstsein in komplexen Kommunikationsumgebungen zu gewährleisten.

Die Spektrumüberwachung erfordert die Emulation von drei Hauptanwendungsfällen: Aktivitätserkennung, schnelle Geolokalisierung sowie HF-Aufzeichnung und -Wiedergabe (Record-and-Replay). Testingenieure müssen aktive HF-Umgebungen simulieren, um die Fähigkeit des Systems zu bewerten, unbefugte Übertragungen schnell zu erkennen und zu kennzeichnen. Geolokalisierungsszenarien bewerten, wie präzise und schnell ein System HF-Quellen unter verschiedenen Bedingungen triangulieren kann. Die HF-Aufzeichnung und -Wiedergabe ermöglicht die Analyse historischer Signalumgebungen und unterstützt wiederholbare Tests, Schulungen und die Fehlerbehebung. Die Lösung muss Automatisierung, Wiederholbarkeit und die Integration mehrerer Signaltypen und Beeinträchtigungen unterstützen, um eine genaue Leistungsmessung und Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Intelligente Spektrumüberwachungslösung

Die Spektrumüberwachung erfordert die Emulation komplexer HF-Umgebungen und realer Signalbedingungen. Die intelligente Spektrumüberwachungslösung von Keysight integriert feldtaugliche und laborbasierte Tools, um eine vollständige Palette von Erkennungs-, Geolokalisierungs- und HF-Aufzeichnungs- und Wiedergabeanwendungsfällen zu unterstützen. Diese umfassende Lösung versetzt Ingenieure und Bediener in die Lage, die Leistung der Spektrumüberwachung unter dynamischen, ausgelasteten und potenziell umstrittenen HF-Bedingungen zu testen und zu bewerten. Die Lösung kombiniert die Tragbarkeit und Präzision des Keysight FieldFox Handheld-Analyzers mit dem Cloud-basierten Spectrum Monitoring System (KSMS) und bietet eine kontinuierliche Echtzeit-Spektrumüberwachung über breite Frequenzbereiche bis zu 54 GHz. FieldFox erfasst reale HF-Aktivitäten und unterstützt die Geolokalisierung durch TDOA-Techniken (Time Difference of Arrival). Die PC-basierte KSMS-Software nutzt Kreuzkorrelationstechniken für die Geolokalisierung basierend auf TDOA, analysiert Daten von verteilten Sensoren und ermöglicht eine zentralisierte Sichtbarkeit sowie effektive Signalschätzungen auf Basis der GPS-Genauigkeit.

Entdecken Sie Produkte in unserer Smart Spectrum Monitoring-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?