Wie man das Timing von Zeitmultiplex-Signalen analysiert

FieldFox Handheld-Analysator
+ FieldFox Handanalysator

Zeitmultiplex-Signalzeitanalyse

Die Zeitsignal-Timing-Analyse (TDD) kann mithilfe eines FieldFox-Spektrumanalysators durchgeführt werden, der die Hochfrequenzleistung (HF-Leistung) als Funktion der Zeit anstatt eines Frequenzdurchlaufs misst. Zunächst wird der relevante Träger im Frequenzbereich identifiziert und der Analysator auf dieses Signal zentriert. Durch Umschalten auf „Null-Frequenzbereich“ wird der Analysator auf die gewählte Trägerfrequenz fixiert und die horizontale Achse auf die Zeitachse umgestellt. Die resultierende Anzeige zeigt die HF-Hüllkurve als einzelne Sende- und Empfangsintervalle. Durch Anpassen der Durchlaufzeit werden unterschiedliche Detailebenen des Timings sichtbar, sodass Ingenieure einzelne Impulsfolgen oder mehrere sich wiederholende Frames betrachten können. Diese Spektrumanalyse im Null-Frequenzbereich ermöglicht eine direkte Betrachtung des HF-Signal-Timings, ohne dass ein separater Oszilloskopanschluss an das Funkgerät erforderlich ist.

Für die Analyse drahtloser Signale wird die Abtastzeit so angepasst, dass genügend von der sich wiederholenden Signalstruktur erfasst wird, um aktive Sendeperioden von Intervallen mit geringerer Leistung zu unterscheiden. Kürzere Abtastzeiten zeigen einzelne Burst-Flanken und -Dauern, während längere Abtastzeiten die periodischen Beziehungen zwischen mehreren Bursts darstellen. Trigger-Steuerelemente können die Wellenform stabilisieren, sodass wiederholte Frames an einer konsistenten Position auf dem Display erscheinen. Ingenieure können dann mithilfe von Markierungen und der Zeitskala Burst-Dauer, Wiederholungsintervall, Übergänge und zeitliche Beziehungen innerhalb des TDD-Signalmusters untersuchen. FieldFox unterstützt außerdem periodische Frame-Triggerung und Time-Gating für Kommunikationssysteme, die TDD-Spektrumzugriff nutzen, wodurch Messungen mit ausgewählten Abschnitten der sich wiederholenden Signalstruktur synchronisiert werden können.

Lösung für die Zeitmultiplex-Duplex-Zeitanalyse

Die Messung wird durchgeführt, indem der gewünschte Träger im Frequenzbereich lokalisiert und der Analysator für den Nulldurchgangsbetrieb bei dieser Frequenz konfiguriert wird. Der FieldFox-Handanalysator zeigt anschließend die HF-Amplitude über die Zeit an und wandelt die Spektrumanalysatormessung in eine praktische Darstellung des Zeitmultiplex-Signalzeitpunkts um. Ingenieure können die Messzeit anpassen, um zwischen detaillierten Ansichten einzelner Impulsfolgen und längeren Übersichten zu wechseln. Angezeigt Die sich wiederholende Rahmenstruktur. Trigger-Einstellungen stabilisieren periodische Signale für eine genauere Untersuchung des Sende- und Empfangs-Timings. Für komplexere Messungen bietet FieldFox Spektrumanalysefunktionen wie Time-Gating und periodisches Frame-Triggering, die laut Keysight zur Unterscheidung von Uplink- und Downlink-Signalen in TDD-Kommunikationssystemen dienen. Dieser Workflow des FieldFox Spektrumanalysators unterstützt Zero-Span-Spektrumanalyse, HF-Signal-Timing und feldbasierte drahtlose Signalanalyse mithilfe einer portablen HF-Messplattform.

Sehen Sie sich die Demonstration der Timing-Analyse von Zeitmultiplex-Signalen an.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für die Duplex-Zeitanalyse (Zeitmultiplexverfahren).

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?