Cómo analizar la sincronización de la señal en dúplex por división de tiempo

Analizador portátil FieldFox
+ Analizador portátil FieldFox

Analizar la sincronización de la señal en dúplex por división de tiempo

La sincronización de la señal en dúplex por división de tiempo puede analizarse configurando un analizador de espectro FieldFox para observar la potencia de radiofrecuencia (RF) en función del tiempo, en lugar de realizar un barrido de frecuencias. En primer lugar, hay que identificar la portadora de interés en el dominio de la frecuencia y centrar el analizador en esa señal. Al cambiar a un span cero, el analizador se fija en la frecuencia portadora seleccionada y el eje horizontal pasa a representar el tiempo. La visualización resultante muestra la envolvente de RF como intervalos individuales de transmisión y recepción. Al ajustar el tiempo de barrido se muestran diferentes niveles de detalle temporal, lo que permite a los ingenieros visualizar ráfagas individuales o varias tramas repetidas. Este análisis de espectro con span cero ofrece una visión directa de la sincronización de la señal de RF sin necesidad de conectar un osciloscopio independiente a la radio.

Para el análisis de señales inalámbricas, el tiempo de barrido se ajusta para capturar una parte suficiente de la estructura repetitiva de la señal que permita distinguir los periodos de transmisión activos de los intervalos de menor potencia. Los tiempos de barrido más cortos revelan los flancos y la duración de cada ráfaga individual, mientras que los tiempos de barrido más largos muestran la relación periódica entre varias ráfagas. Los controles de disparo pueden estabilizar la forma de onda para que las tramas repetidas aparezcan en una posición constante en la pantalla. De este modo, los ingenieros pueden utilizar marcadores y la escala de tiempo para examinar la duración de las ráfagas, el intervalo de repetición, las transiciones y las relaciones temporales dentro del patrón de sincronización de la señal de dúplex por división de tiempo. FieldFox también admite el disparo por tramas periódicas y la sincronización temporal para sistemas de comunicación que utilizan el acceso al espectro mediante dúplex por división de tiempo, lo que permite sincronizar las mediciones con partes seleccionadas de la estructura de la señal repetitiva.

Solución para el análisis de sincronización en dúplex por división de tiempo

Realice la medición localizando la portadora deseada en el dominio de la frecuencia y configurando el analizador para un funcionamiento con span cero en esa frecuencia. A continuación, el analizador portátil FieldFox muestra la amplitud de RF en función del tiempo, lo que convierte la medición del analizador de espectro en una vista práctica de la sincronización de la señal en dúplex por división de tiempo. Los ingenieros pueden ajustar el tiempo de barrido para alternar entre vistas detalladas de ráfagas individuales y vistas más amplias que muestran la estructura repetitiva de las tramas. Los ajustes de disparo estabilizan las señales periódicas para un examen más detallado de la sincronización de transmisión y recepción. Para mediciones más avanzadas, las capacidades de análisis de espectro del FieldFox incluyen la puerta de tiempo y el disparo por tramas periódicas, que Keysight documenta para diferenciar las señales de enlace ascendente y descendente en los sistemas de comunicación dúplex por división de tiempo. Este flujo de trabajo del analizador de espectro FieldFox admite el análisis de espectro de rango cero, la sincronización de señales de RF y el análisis de señales inalámbricas sobre el terreno mediante una plataforma de medición de RF portátil.

Ver demostración del análisis de sincronización de señales en dúplex por división de tiempo

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de sincronización dúplex por divisiones de tiempo

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?