時分割複信(TDD)信号のタイミングを分析する方法

FieldFoxハンドヘルド・アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルド・アナライザ

時分割複信信号タイミングの解析

時分割複信信号のタイミングは、FieldFoxスペクトラム・アナライザを設定し、周波数全体のスイープではなく、無線周波数(RF)パワーを時間の関数として観測することで解析できます。まず周波数ドメインで対象のキャリアを特定し、アナライザをその信号にセンターリングします。ゼロスパンに切り替えることにより、アナライザを選択したキャリア周波数に固定し、横軸を時間に変更します。結果として得られる画面には、個々の送信および受信インターバルとしてRFエンベロープが表示されます。スイープ時間を調整することで、さまざまなレベルのタイミングの詳細が明らかになり、エンジニアは個々のバーストまたは複数の繰り返されるフレームを表示できます。このゼロスパン・スペクトラム解析により、無線機への個別のオシロスコープ接続を必要とせずに、RF信号タイミングを直接確認できます。

ワイヤレス信号解析の場合、アクティブな送信期間を低電力のインターバルから区別するのに十分な量の繰り返し信号構造をキャプチャできるように、スイープ時間が調整されます。スイープ時間を短くすると個々のバーストのエッジと持続時間が明らかになり、スイープ時間を長くすると複数のバースト間の周期的な関係が表示されます。トリガ・コントロールにより波形を安定させることができるため、繰り返されるフレームがディスプレイ上の一定の位置に表示されます。その後、エンジニアはマーカーとタイム・スケールを使用して、時分割複信信号タイミング・パターンのバースト持続時間、繰り返しインターバル、トランジション、およびタイミング関係を調べることができます。FieldFoxは、時分割複信スペクトラム・アクセスを使用する通信システム用の周期フレーム・トリガおよびタイム・ゲーティングもサポートしており、測定を繰り返し信号構造の選択された部分と同期させることができます。

時分割複信(TDD)のタイミング解析ソリューション

周波数ドメインで目的のキャリアを見つけ、その周波数でゼロスパン動作するようにアナライザを設定して測定を実行します。次に、FieldFoxハンドヘルド・アナライザにRF振幅対時間が表示され、スペクトラム・アナライザ測定が時分割複信信号タイミングの実用的なビューに変換されます。エンジニアはスイープ時間を調整して、個々のバーストの詳細なビューと、繰り返しフレーム構造を示すより長いビューを切り替えることができます。トリガ設定により周期信号が安定し、送信および受信タイミングを詳しく調べることができます。より高度な測定のために、FieldFoxスペクトラム解析機能には、タイム・ゲーティングと周期フレーム・トリガが含まれており、キーサイトは、時分割複信通信システムにおけるアップリンク信号とダウンリンク信号を区別するためにこれらを文書化しています。このFieldFoxスペクトラム・アナライザのワークフローは、ポータブルRF測定プラットフォームを使用した、ゼロスパン・スペクトラム解析、RF信号タイミング、およびフィールドベースのワイヤレス信号解析をサポートします。

時分割複信信号タイミング解析のデモを見る

時分割複信タイミング解析ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?